FLIR Duo® Pro Rでは、高解像度の赤外線放射測定カメラ、4Kカラーカメラと内部センサー一式を組み合わせ、小型の商業用ドローンに対応した世界で最も高性能なデュアルセンサー画像ソリューションを提供します。
最高級のドローン用サーモグラフィ
飛行中に赤外線画像と高解像度カラー画像を確認する、ピクチャー・イン・ピクチャーモードで双方の画像を同時に表示するといった操作を、2枚のマイクロSDカードに動画と静止画を記録しながら実行できます。 *Gremsy gimbalは付属していません
画像ジオタギング用の内蔵センサー一式が揃う
GPS受信機、IMU、磁力計、圧力計を一体化しているため、外部のフライトコントローラーと連動させなくても、正確なオルソモザイク画像を作成するために必要なデータをもれなく収集できます。
構成が簡単に
FLIR UASアプリで容易に構成が可能です。コンピューターを屋外に持ち出すことなく、カラーパレットや画像最適化機能の設定、PWM入力などが行えます。
仕様
航空機
- グローバルポジショニングシステム[GPS]
- あり (GPS、GLONASS)
接続と通信
- 10ピンアクセサリーポート
- 電源入力、アナログビデオ出力、PWM、MAVLink、Frame Sync Out
- MAVLinkインターフェース
- ○
- USB 3.0
- 電源入力、USB大容量記憶装置
- デジタル映像出力
- 1080p60、1080p30、720p60
- マイクロHDMI
- デジタルビデオ出力
- リモートコントロール
- 〇 – PWM(3チャンネル)、MAVLink
電気式
- 電力損失[平均]
- 10 W
- 入力電圧
- DC5.5~26.0V(10ピンJSTポート) DC5.0V(USB-Cポート)
環境と認定
- 使用温度範囲
- -20℃~+50℃
- 使用高度
- +38,000フィート
- 保存温度範囲
- -20℃~+60℃
イメージングとレンズ
- EOカメラFOV
- 56° x 45°
- EOカメラの解像度
- 4000 x 3000
- FLIR MSX
- ○
- IRカメラの解像度
- 336×256
- IRカメラ光学系
- 9 mm:35° x 27°
- MSX画像エンハンスメント
- ○
- サーマルセンサー解像度オプション
- 336×256
- サーマルフレームレート
- 30 Hz
- サーマルレンズオプション
- 9mm:35°×27°
- スペクトル帯
- 7.5~13.5 µm
- その他センサー
- 加速度計、姿勢制御装置、磁力計、圧力計
- 温度分解能
- 50mK未満
- 可視センサー解像度
- 4000×3000
- 可視光カメラ視野角
- 56°×45°
- 撮像モード
- 赤外線画像のみ、可視画像のみ、ピクチャー・イン・ピクチャー(可視画像内に赤外線画像)
- 多色パレット
- 〇 – アプリケーションまたはPWMを介して調整可
- 熱画像装置
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
機械式
- マウント特長
- 1/4"-20 TPI三脚座(数量2、底面)
- 重量
- 325 g
- 寸法
- 85 × 81.3 × 68.5 mm
性能
- 計測精度
- +/-5℃または-25℃~+135℃の範囲内で読み取り値の5% +/-20℃または -40℃~+550℃の範囲内で読み取り値の20%
放射測定
- 放射測定精度
- +/-5 C または-25°~+135°の範囲内で読み取り値の5% +/-20 C または -40°~+550°の範囲内で読み取り値の20%
資料とサポート
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware