カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR ADK、640 × 512、USB-C、24° FOV

モデル: 40640U024-6PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
Discontinued
サーモグラフィカメラは、昼夜を問わず、歩行者と動物の検知に最適なセンサー技術です。FLIR ADK™は、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車(AV)の次世代の自動車用赤外線ビジョンを開発するための費用対効果の高い方法です。ADKは、自動緊急ブレーキ(AEB)などの車両安全機能における自動意思決定の改善に必要な重要なデータを提供します。IP67規格を満たす堅牢な筐体には、あらゆる天候の運転に対応できるように、熱線入りのウィンドウガラスが組み込まれています。Teledyne FLIRのGMSL、USB、FPD-Linkインターフェースオプションにより、プラグアンドプレイで統合できます。

お知らせ:FLIR ADK USB製品寿命終了 FLIR ADK USB製品ファミリーは、生産終了プロセスに入りました。お客様には、Tura™ 製品ラインへの移行をお勧めします。販売終了は2026年月に発表され、最終納品は2026年まで予定され、サポートは2028年まで継続されます。完全な情報および移行ガイダンスについては、以下のEOL通知をご覧ください。

暗くても、はっきり見える

赤外線センサーは光ではなく熱から画像を生成するため、明るさに関係なく、歩行者や接近する車を検知します。

プラグアンドプレイが容易な次世代の赤外線ビジョン

赤外線データの収集を数分で開始します。

データを解析装置に直接送るシンプルなインターフェース

セットアップ、運用、統合が容易になります。

仕様

Radiometry

Temperature Measurement
X

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Data Format
ソフトウェア選択可能:16ビットTIFF(raw センサー形式)または圧縮8ビット
FOV - Horizontal
24°
Frame Rate
フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション)
Frame Rate Options
フルフレーム (30 Hzまたは60 Hzから選択可能)、9 Hz (オプション)
Pixel Pitch
12µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640×512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Sensor Technology
Boson™ - 非冷却VOxマイクロボロメーター
Spectral Band
8~14ミクロン(LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ - 非冷却VOxマイクロボロメーター
Thermal Sensitivity
< 50 mK

Connections & Communications

Camera Interface
USB、GMSL、イーサネット、FPDリンク

Electrical

Input Voltage
カメラ:5 VDC (USB2) または12 VDC (GMSL)

ウィンドウヒーター:12 VDC (USB2) または12 VDC (GMSL)
Power Consumption
1 W (ヒーターなし); 平均約4 W、最大12 W (ヒーターあり)
Power Requirements
カメラ: 5 VDC (USB2)または24 VDC (GMSL); 窓ヒーター: 12 VDC (USB2)または24 VDC (GMSL)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47 mm
Weight
~100 gm

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
-40°C~+75°C
Operating Temperature Range
-40°C~+75°C
Shock
1,500 G (0.4msec時)
Solar protection
○ (太陽光でセンサーを損傷しない)

Export Designations

ECCN Code
JL

メディアギャラリー

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

詳細を見る

よくあるご質問

ADlevels

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

ダウンロード

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品