Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
appsettings.json
Skip to main content
削除 アイテム アイテム カートに追加 カートに追加する
  • カートカート
  • アカウント
    • ログイン
    • 登録
    • 赤外線カメラコア

    • 赤外線レンズ

    • AIソフトウェアライブラリ

    • パン/チルト

    • カスタムOEMソリューション

    • アクセサリー

    • IRカメラコアをすべて表示

    カメラセレクタ

    当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

    ツールを起動

    カメラタイプ別

    • 長波長赤外線(LWIR)非冷却カメラモジュール
    • 中波長赤外線(MWIR)冷却カメラモジュールおよびコア

    製品ファミリー別

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Tura
    • IRレンズをすべて表示

    製品ファミリー別

    • LWIRズームレンズアセンブリ
    • MWIRズームレンズアセンブリ
    • Prism Digital Ecosystemを表示

    解決策別

    • AIの認識
    • AIデータセットモデリング
    • 自動ターゲット認識、追跡、誘導
    • データセット管理と開発
    • 埋め込みプロセッサーハードウェア
    • 地上プラットフォームの物体検出と追跡
    • ハードウェア開発キット
    • 画像シグナル処理
    • UASの検出と追跡

    製品別

    • Prism AI
    • Prism AI - Auto
    • Prism AIMMGen
    • Prism C-UAS
    • Prism Ground ISR
    • Prism ISP
    • Prism SKR
    • Conservator
    • Boson Plus IQ開発キット
    • Flir AVP
    • すべてのパン/チルトを表示

    製品別

    • PTU-5
    • PTU-D48E
    • PTU-D100EX
    • PTU-D300E
    • PTU-D300E-GigE
    • PTU-D300E-HS
    • PTU-D300E-ISM
    • カスタムOEMソリューション
    • AI意思決定支援
    • Professional
    • 自動車
    • 防衛
    • 無人
    • Discover
    • Thermal by FLIRプログラム
    • サーマル統合が簡単に - ビデオシリーズ
    • Support Center
    • Knowledge Base
    • Documentation & Technical Drawings
    • Software & Firmware Downloads
    • 適合性と認証
    • Product Registration
    • OEM Legacy Products
    • Teledyne FLIR OEMについて
    • 採用情報
    • Community
    • イベントおよび展示会
    • News
    • お問い合わせ
    • 購入に関するお問い合わせ
  • ユーザー アカウント
    • ログイン
    • 登録
  • Added to Compare
    Removed from Compare

    You’ve added 1 of 10 models. Add another to start comparing.

    To Compare:

      Compare Models
    • 位置
    このコンテンツをダウンロードするには、ログインする必要があります。お願い ここでサインインするか、アカウントを作成してください。

    検索

    • Boson Development Board (250-0705-00)

      A breakout board is available for Boson users and integrators that need easy access to the Boson I/O and interfaces. This board is designed for development purposes, and is not intended or rated for long-term reliability over temperature. Improvements from the original breakout board (SKU 250-0593-00) include exposing the data_valid signal for CMOS video, selection for the power input while using USB (USB or externally supplied power through banana plug), and external sync input/output.

    • PTU-5メインブレークアウトケーブル、1524cm。

      PTU-5 interface cable to AC power and host computer, 50-ft length.

    • FLIR PTU-D48E

      PTU-D48 Eシリーズはトップマウントにもサイドマウントにも対応できる柔軟なブラケットシステムで、単体または複数台のペイロードを支えます。リアルタイムのコマンドインターフェースでビデオトラッキングなどの高度な用途にも対応。このシリーズは、ミッションクリティカルな分野で幅広い実績があり、固定された環境でもモバイル環境でも、カメラやレーザー、アンテナなどのポジショニングに活用されています。また、厳しい天候条件での過酷な使用サイクルに耐え、信頼性の高い無停止運用を実現できるよう設計されています。

    • FLIR ISC9705

      ISC9705は、最初に市販された標準型マルチプレクサーです。1997年10月の発売以来、世界中の検知器メーカーに、赤外線焦点面アレイを構築するためにISC9705を購入していただいています。この高性能の、320 x 256ピクセル、30ミクロンピッチの読み出し集積回路は、サブミクロン相補型金属酸化膜半導体(CMOS)プロセスを使用して構築されており、6インチウェハー形式で提供されます。デバイスはテスト済みの状態で、納入時に広範なユーザー文書を添付して、ウェハー形式でお客様の手元に届けられます。

    • FLIR ISC9809

      ISC9809は、320 x 256フォーマット、30ミクロンピッチのROICで、低バックグラウンドの用途に向けて特別に設計されています。CTIAフロントエンド回路を使用し、高ゲインモードでの読出しノイズは70エレクトロン未満です。この中間フォーマットのROICは、他の標準ROICと同様の高度な機能、スナップショットモード、調整可能な積分時間とゲイン、スキミング、電力と電流の調整サポート、さらに選択可能な積分コンデンサー(0.17Mまたは3.5Mエレクトロン)をサポートします。

    • FLIR ISC9901

      InSb、QWIP、InGaAs、MCTなどのP-on-N型検出器に対応したラージフォーマットのROIC、ISC9901はISC9803を小さくした姉妹版で、20ミクロンピッチ、640× 512のアレイです。ウィンドウイング、画像転置、ゲイン調整などの高度な機能を備えており、複数の出力チャネルによって、フルフレームで最大97フレーム/秒、スモールウィンドウサイズで最大930フレーム/秒のデータレートを実現します。

    • MWIR Zoom Lens Assemblies

      Teledyne FLIR custom and off-the-shelf mid-wave infrared (MWIR) continuous zoom (CZ) optical assemblies and lenses are for integrators and operators who do not compromise on quality. All lens assemblies have near diffraction limited performance and include advanced features that ensure continuous focus through the zoom.

    • FLIR PTU-5

      FLIR PTU-5は、完全に統合すれば高さがわずか15cmになり、トップマウントの最大積載重量は約2.3kg。コンパクトなボディで驚くほどのパフォーマンスを発揮します。コンパクトサイズながら、駆動軸に絶対位置検出器を使用しているため、多くの(より高価な)他社製品より高精度です。保護等級IP67に適合した全天候対応の完全シールド構造なので、屋外でもどこでも利用できます。

    • FLIR ISC0404

      The ISC0404 is a 1024 × 1024 format ROIC with 18-micron pixel pitch. Designed for use with P-on-N detectors such as InSb, InGaAs, and T2SLS detectors, this array offers the same advanced feature set as all of our standard designs, including multiple output channels allowing data rates of up to 120 frames/sec for full frame operation and 2054 frames/sec for small window sizes. The charge capacity is >10M electrons and the bias adjustment is 600mV.

    • FLIR ISC0905

      The ISC0905 is a 640 × 512 format, 30-micron pitch, two-color, dual polarity device. It is designed for use with p-on-n or n-on-p detectors such as strained-layer superlattice devices. This large format device is based on the mid-format ISC0903 with the same pixel pitch and similar interface. The ROIC has been specifically designed to allow for both polarities of detectors to be placed back-to-back and to connect to the ROIC through the one input pad to obtain a two-color image.

    • FLIR ISC0903

      The ISC0903 is a 320 × 256 format, 30-micron pitch, two-color, dual polarity ROIC. It is designed for use with p-on-n or n-on-p detectors such as strained-layer superlattice devices. It is based on the ISC9705 so the pixel pitch is identical and interface is similar. The ROIC has been specifically designed to allow for both polarities of detectors to be placed back-to-back and to connect to the ROIC through the one input pad to obtain a two-color image.

    • Tau2

      ITARフリーのTau 2 OEMサーモグラフィカメラは、比類のない機能と信頼性の組み合わせを提供し、無人車両、サーマルサイト、ハンドヘルド撮像機などの要求の厳しい用途に適しています。改良されたエレクトロニクスが、連続的なヒストグラム平坦化により、細部とコントラストを大幅に向上させる強力な画像処理モードを提供します。640 × 512および336 × 256の両解像度と3つのすべてのカメラグレードレベルのすべてのピクセルで放射測定が可能です。

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • …
    • >
    • 最終 »»

     

    2025 TDY FLIR OEM_2 Line Logo_White.png

     

    YouTube  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Facebook  |  X

    製品

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • パン/チルト
    • Prismソフトウェア
    • Tura

    会社

    • Teledyne FLIR OEMについて
    • 採用情報
    • News
    • お問い合わせ
    • Teledyne Technologies
    • Teledyne FLIR

    サービス & サポート

    • サポートセンター
    • ナレッジベース
    • 文書および技術図面
    • ソフトウェアおよびファームウェアのダウンロード
    • 製品登録
    • 旧製品
    • 購入に関するお問い合わせ
    • Privacy Policy
    • Cookie Notice
    • Copyright Policy
    • Terms of Use
    ×

    場所を確認する

    1. United States
    2. France