カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

ISC9808

モデル: ISC9809
product image

Discontinued
ISC9809は、320 × 256フォーマット、30ミクロンピッチのROICで、低バックグラウンドの用途に向けて特別に設計されています。CTIAフロントエンド回路を使用し、高ゲインモードでの読出しノイズは70エレクトロン未満です。この中間フォーマットのROICは、他の標準ROICと同じ高度な機能、スナップショットモード、調整可能な積分時間とゲイン、スキミング、電力と電流の調整、さらに選択可能な積分コンデンサー(0.17Mまたは3.5Mエレクトロン)をサポートします。

製品の販売終了の通知

影響を受ける製品を注文する販売終了日は、2024年3月18日です。お客様は、2025年6月30日まで引き続きTeledyne FLIRからサポートを受けられます。詳細については、以下の通知を参照してください。

Resources & Support

FLIR Mid Format ROIC Brochure

FLIR ISC9809 Specifications

Product Specification

ダウンロード

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024