FLIR XT2 integra un sensore termico FLIR ad alta risoluzione e una videocamera digitale 4K con una tecnologia di stabilizzazione e intelligenza artificiale leader del settore, per trasformare rapidamente i dati aerei in potenti informazioni. Il sensore termico avanzato fornisce immagini ad alta sensibilità per il monitoraggio di infrastrutture, ispezioni di impianti elettrici, antincendio, missioni di ricerca e soccorso e molto altro. Con un doppio carico completamente integrato, i professionisti ora possono acquisire dati utili termici e nel visibile a colori in un singolo volo, risparmiando tempo, denaro e salvando vite.
Immagini a colori e termiche ad alta risoluzione
Il sensore termico radiometrico e la telecamera digitale 4K si integrano perfettamente nelle potenti piattaforme droni professionali di DJI per aumentarne l'efficienza.
Design robusto IP44
La combinazione del doppio sensore resistente alle intemperie dell’XT2 con l’M200 consente il volo con pioggia, neve, fumo e nebbia.
FLIR MSX® (multi-spectral dynamic imaging)
L’elaborazione immagine intelligente MSX sovrappone i dettagli dei contorni dell’immagine nel visibile sull’immagine termica per migliorare la prospettiva e la sicurezza.
Specifiche
Dati ottici e immagine
- Banda spettrale
- Da 7,5 a 13,5 µm
- CMOS
- CMOS, 1/1,7”, Risoluzione:12 M
- Controllo della polarità [nero caldo e bianco caldo]
- Sì
- Digital Detail Enhancement
- Sì
- Formati di visualizzazione FPA e Video Digitale
- 640x512; 336x256
- Formato foto
- Termocamera:JPEG, TIFF, R-JPEG; Fotocamera visibile:JPEG
- Formato video
- Termica: 8 bit:MOV, MP4 14 bit:Sequenza TIFF, SEQ; Visibile:MOV, MP4 ** Si consiglia di utilizzare ImageJ per riprodurre la sequenza TIFF video e Flir Tools per riprodurre video SEQ
- Frame rate
- 30 Hz
- Frame rate esportabili
- <9 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- Modalità di funzionamento
- Acquisizione, registrazione, riproduzione
- Modalità fotografiche fisse
- Scatto singolo in sequenza (3/5 fotogrammi) Intervallo (2/3/4/7/10/15/20/30 secondi)
- Montaggio
- Separabile
- Ottica
- Obiettivo Prime, messa a fuoco a 5 mm, FOV 90° x 65°; Messa a fuoco a 8 mm, FOV 57,12° x 42,44°
- Ottimizzazione immagine
- Sì
- Pixel pitch
- 17 µm
- Range scena [alto guadagno]
- 640x512: da -25 a 135 °C 336x256: da -25 a 100 °C
- Range scena [basso guadagno]
- Da -40 a 550 °C
- Range vibrazione angolare
- ±0,01°
- Risoluzione della videocamera EO
- CMOS, 1/1,7”, risoluzione: 12 M; 4K Ultra HD: 3.840x2.160 29,97p FHD: 1.920x1.080 29,97p
- Risoluzione video
- 4K Ultra HD: 3840x2160 29,97p FHD: 1920x1080 29,97p
- Sensibilità [NEdT]
- <50 mk a f/1,0
- Sottotitolo video
- Supporto
- Tavolozze a colori e monocromatiche (LUT)
- Sì
- Termocamera
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Zoom digitale
- Termocamera: 640x512: 1x, 2x, 4x, 8x 336x256: 1x, 2x, 4x; Videocamera: 1x, 2x, 4x, 8x
Meccanico
- Dimensioni
- Con obiettivo da 25 mm: 123,7 x 112,6 x 127,1 mm, con altro obiettivo: 118,02 x 111,6 x 125,5 mm
- Memorizzazione file
- Scheda microSD * La scheda SD si trova vicino all’ottica e viene utilizzata solo per memorizzare le sequenze TIFF e i video RAW all’infrarosso SEQ.Le registrazioni in formato differente saranno memorizzate nell’altra scheda SD.
- Peso
- Obiettivo da 25 mm: 629 g Altre versioni di obiettivo: 588 g
Pan-Tilt
- Escursione meccanica
- Inclinazione: da +45° a -130°, Panoramica: ±330°, Rotazione: da -90° a +60°
- Range controllabile
- Inclinazione: da +30° a -90°; Panoramica: ±320°
Prestazioni
- Massima velocità controllabile
- Inclinazione: 90°/s, Panoramica: 90°/s
Stoccaggio
- File system supportato
- FAT 32 (≤32 GB), exFAT (>32 GB)
- Memorizzazione
- Scheda microSD.Capacità max:128 GB.Richiede UHS-3.Modello consigliato:Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
- Stoccaggio interno
- Scheda microSD * La scheda SD si trova vicino all’obiettivo e viene utilizzata solo per memorizzare le sequenze TIFF e i video RAW all’infrarosso SEQ. Le registrazioni in formato differente saranno memorizzate nell’altra scheda SD.
Galleria immagini