Registrazione integrata
Vue Pro registra video digitale e immagini su una scheda micro SD rimovibile, per non perdere alcuna informazione o dato a causa di di problemi di trasmissione.
Integrazione MAVLink e controllo PWM
Oltre alla compatibilità di MAVLink per il geo-tagging delle immagini, la Porta accessori consente di controllare le funzioni della termocamera in volo grazie all'integrazione con il sistema di controllo del drone.
Facile da configurare
L’app FLIR UAS semplifica la configurazione e consente di cambiare tavolozza colori, impostare le funzioni di ottimizzazione dell'immagine, configurare gli ingressi PWM senza la scomodità di portare il computer sul campo di volo.
Specifiche
Connessioni e Comunicazioni
- Uscita video analogica
- Sì
Elettrico
- Dissipazione di potenza [di picco]
- 2,1 W (3,9 W)
- Tensione di alimentazione
- 4,8 – 6,0 V DC
Requisiti ambientali e certificazioni
- Altitudine d'esercizio
- +40.000 piedi
- Range di temperature di esercizio
- da -20 °C a +50 °C
- Range di temperature non in esercizio
- da -55 °C a +95 °C
Esporta designazioni
- Codice ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Dati ottici e immagine
- Banda spettrale
- 7,5 – 13,5 µm
- Frame rate
- 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
- Full Frame Rate
- 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
- Immagine capovolgibile
- Sì – definibile nell'app
- Opzioni ottica [FOV per uscita analogica NTSC]
- 6,8 mm; 44° × 33°
- Ottica
- 6,8 mm; 45° × 35°
- Ottiche opzionali
- 6,8 mm; 45° × 35°
- Ottimizzazione immagine
- Sì
- Ottimizzazione immagine per SAPR
- Sì
- Preset inquadratura ed elaborazione immagini
- Sì – definibile nell'app
- Risoluzione del sensore
- 336 × 256
- Risoluzione della videocamera IR
- 336 x 256
- Tavolozze colori
- Sì – definibile nell’app e via PWM
- Termocamera
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Uscita HDMI
- 1280 × 720 a 50 Hz, 60 Hz
Meccanico
- Dimensioni
- 2,26" × 1,75" × 1,75" (inclusa ottica)
- Fori di montaggio di precisione
- Due M2x0,4 su ciascuno dei due lati e sul fondo Un foro filettato 1/4-20 sulla parte superiore
- Peso
- 3,25 - 4 oz (dipende dalla configurazione)
- Zoom
- Sì – definibile nell’app e via PWM
Modulo alimentazione/video HDMI opzionale
- Protezione da polarità inversa
- Sì
- Range alimentazione ingresso
- 5 VCC – 28 VCC
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Scheda tecnica Vue Pro Vue Pro R
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format
FLIR UAS Products Warranty
FLIR VUE PRO IDD
FLIR Vue Pro STEP File
Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL
Vue Pro and Vue Pro R User Manual
Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet