Il core della termocamera a onde medie µCore-275Z offre agli OEM una soluzione di core raffreddata chiavi in mano estremamente compatta. Core-µCore-275Z è leggero e facile da integrare in piccoli prodotti come i gimbal aerei.
Sensibilità e dettaglio immagine
Con un sensore al tellururo di cadmio mercurio raffreddato, µCore-275Z è il punto di partenza perfetto per l’imaging a lungo raggio.
Zoom ottico continuo opzionale
Elimina la necessità di dotarsi di più ottiche e consente di mantenere il bersaglio inquadrato durante lo zoom avanti e indietro.
Integrazione facile
Sensore termocamera chiavi in mano che incorpora funzioni di elaborazione avanzata dell’immagine, pronto per l'integrazione di sistema.
Specifiche
Imaging & Optical
- Detector Type
- Tellururo di cadmio mercurio raffreddato (MCT) 640 × 512 pixel
- Digital Zoom
- Centrato e continuo
- Focus
- Automatico o manuale
- Image Processing
- AGC, Controllo e guadagno manuale, Digital Detail Enhancement (DDE) regolabile, Correzione di non uniformità, frame rate regolabile (passo 1 Hz) fino a 60 Hz
- NETD without Lens
- <25 mK tipico
- Spectral Range
- 3 – 5 µm
Connections & Communications
- Analog Video Output
- CCIR/RS170 configurabile tramite comandi online
- Communication
- RS-232/422 o GigE o CamLink opzionali + RS-232 ausiliaria per dispositivo di controllo esterno
- Communication Protocol
- RS-232/422 o GigE o CamLink opzionali + RS-232 ausiliaria per dispositivo di controllo esterno
- Digital Video Output
- Opzione per GigE o CamLink (miniboard separata aggiuntiva)
Mechanical
- Consumption
- <16 W nominali a 20 °C e 24 V DC
- Ext. Sync In
- LVTTL
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- Da -32 °C a +65 °C
- Shock
- MIL-STD 810F Metodo 514.5, 30 g, 11 ms, 1/2 sinusoide, 2 impatti per asse
- Storage Temperature Range
- Da -40 °C a +70 °C
- Vibration
- Casuale: MIL-STD 810F Metodo 516.5 procedura I, 3 assi, 30 min/asse, 2,1 g rms 10–500 Hz