Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR Tau SWIR

Modello: Tau-SWIR
product image

Discontinued
Tau® SWIR offre eccezionali prestazioni e qualità dell'immagine a infrarossi a onde corte in un'ampia gamma di condizioni di imaging e livello di luce. È il modulo di imaging OEM SWIR ideale per applicazioni come la strumentazione iperspettrale, l’ispezione silicio, carichi elettro-ottici, restauro artistico e imaging portatile. La termocamera Tau SWIR incorpora l’FPA (Focal Plane Array) FLIR con pitch 15 micron all’arseniuro di gallio e indio (InGaAs) ISC1202 ad alta risoluzione 640 × 512 ed è dotata di molteplici funzionalità di controllo avanzate.

Le migliori caratteristiche del settore

Con un FPA InGaAs 640×512/15 µm ad alta risoluzione e un doppio campionamento correlato (CDS) su chip per la riduzione del rumore, Tau SWIR può soddisfare qualsiasi requisito di missione.

Dimensioni, peso e consumo (SWaP) ottimizzati

Con un fattore di forma compatto, peso leggero (<81 g) e consumo di energia inferiore a 3,2 W (a temperatura ambiente) Tau SWIR ha il valore SWaP necessario.

Prestazioni tecniche

Tau SWIR ha un’efficienza quantica superiore al 65% e una suite FLIR completa di modalità di elaborazione avanzata dell’immagine.

Specifiche

Imaging & Optical

Frame Rate
NTSC: 60 Hz (120 Hz in modalità zoom) PAL: 50 Hz (100 Hz in modalità zoom)
Pixel Size
15 µm

Mechanical

Size (w/o lens)
38 x 38 x 36 mm (senza obiettivi)

Resources & Support

FAQ

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

Leggi la storia

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

Download

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

Download

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

Download