Disponibili nelle varianti Commercial, Performance e Industrial, ciascuna con soglie uniche di sensibilità e operabilità dei pixel per soddisfare i requisiti operativi. La radiometria è una funzione opzionale per termocamere di livello Performance e una funzione standard per la variante Industrial. Tutte le configurazioni e le risoluzioni Tau 2 condividono interfacce elettriche, meccaniche e ottiche che consentono di progettare integrazioni perfettamente funzionanti con tutti i formati.
Tau 2 sarà supportato fino al 30 dicembre 2026, un anno dopo la data di vendita o a seconda di quale evento si verifichi prima. Per ulteriori informazioni sul processo di uscita di produzione, fare riferimento all’avviso EOL nella sezione “Documenti correlati” di seguito.
Boson+ ottimizzato per SWaP è il modulo termocamera LWIR di ricambio consigliato.
Ricco di funzioni; Pronto per tante altre
L’elettronica avanzata e l’elaborazione immagine costituiscono l’esclusivo set di funzioni del Tau, per poterlo utilizzare immediatamente nei progetti più ambiziosi.
Potente termocamera per funzionalità più ampie
Le funzionalità estese di Tau 2 garantiscono l’esecuzione di misurazioni di temperatura accurate per radiometria, analisi e telemetria.
Equalizzazione dell'istogramma basata sull'informazione (HEQ - Information-Based Histogram Equalization)
HEQ regola automaticamente il contrasto dell'immagine per mostrare ciò che più conta in una scena e il dettaglio che fa la differenza.
Specifiche
Performance
- Scene Temperature Range
- Da -25 °C a +100 °C<br> da -40 °C a +550 °C
- Thermal Sensitivity/NETD
- Industriale: <30 mK Prestazioni: <50 mK Commerciale: <60 mK
- Time to Image
- <5,0 s
Radiometry
- Advanced Radiometry
- Maggiore precisione, misuratore a spot mobile, dati metrici immagine, T-lineare (uscita digitale) AR (Advanced Radiometry, radiometria avanzata) richiede una calibrazione separata che dovrà essere eseguita in fase di fabbricazione della termocamera. La funzionalità AR è indicata nel codice prodotto della termocamera. Per questa caratteristica viene applicato un supplemento.
- Temperature Measurement
- Sì
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- 640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
- Array format
- 640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
- BT656 (8-bit)
- Sì
- Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
- Sì
- CMOS
- CMOS (14 bit or 8 bit)
- CMOS (14-bit or 8-bit)
- CMOS (14 bit or 8 bit)
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Sì
- Color Palettes
- Sì
- Continuous Digital Zoom
- 2× – 8×
- Continuous Electronic Zoom
- 2× – 8×
- Digital Detail Enhancement
- Sì
- Digital Zoom
- 2× – 8×
- Discrete I/O Controls Available
- Sì (10 termocamere minimo)
- Dynamic Range Switching
- Sì
- Exportable Frame Rates
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Factory Optimized Video
- Sì
- Flat-Field Correction (FFC) Duration
- <0,5 s
- FOV - Horizontal
- Senza ottica
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 × 512
- Frame Rate
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Frame Rate Options
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Image Optimization
- Sì
- Invert/Revert
- Sì
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Sì
- IR Resolution
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- LVDS (14-bit or 8-bit)
- Sì
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sì
- Pixel Pitch
- 17 µm
- Pixel Size
- 17 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Sì
- Resolution
- 640×480 (NTSC); 640×512 (PAL)
- Scene Range [high gain]
- da -25 °C a +135 °C
- Scene Range [low gain]
- da -40 °C a +550 °C
- Sensitivity [NEdT]
- Industriale: <30 mK Prestazioni: <50 mK Commerciale: <60 mK
- Settable Splash Screens
- Sì (10 termocamere minimo)
- Slow Video Option [factory configured]
- Sì
- Spectral Band
- 7,5 – 13,5 µm
- Spot Meter
- Temperature misurate nel 4×4 centrale
- Symbology
- Sì, risoluzione singolo pixel (256 grigi e 256 colori)
- Thermal Imager
- Microbolometro VOx non raffreddato
- Thermal Imaging Detector
- Microbolometro VOx non raffreddato
Connections & Communications
- External Sync Input/Output
- Sì
- Primary Electrical Connector
- Hirose a 50-pin
- RS-232 Compatible Communication
- 57.600 e 921.600 baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Sì
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose a 50-pin
- Input Supply Voltage
- 4,0 × 6,0 V DC
- Input Voltage
- 4,0 × 6,0 V DC
- Power Dissipation [steady state]
- <1,2 W
- Power Reduction Switch [disables analog video]
- Sì
Mechanical
- Lensed & Lensless Configurations Available
- Sì
- Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
- Sì
- Sealable Bulkhead Mounting Feature
- Sì
- Size (L x W x H)
- 1,75" × 1,75" × 1,18"/ 1,5" × 1,5" × 1,18" (Compact e Shutterless)
- Size (w/o lens)
- 1,75" x 1,75" x 1,18"/1,5" x 1,5" x 1,18" (Compact e Shutterless)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% – 95% in assenza di condensa
- Operating Temperature Range
- Da -40°C a +80°C (industriale e delle prestazioni) da -20°C a +65°C (commerciale)
- Operational Altitude
- +40.000 piedi
- RoHS
- Conformità
- Shock
- impulso impatto 200 g con 11 ms a dente di sega
- Temperature Shock
- 5°/min
- Vibration
- 4,3 g tre assi, 8 ore ciascuno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
FAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Leggi la storiaFAQ
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
Leggi la storiaFAQ
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
Leggi la storiaFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Leggi la storiaFAQ
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
Leggi la storiaFAQ
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
Leggi la storiaFAQ
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
Leggi la storiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
Tau 2 Datasheet_IT
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.