Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Prism AI

Modello: 110-0200-20
product image

In Production
Prism™ AI è una raccolta di librerie software che consentono la classificazione, il rilevamento e il tracciamento di oggetti che operano su processori integrati a bassa potenza Qualcomm e NVIDIA. Il software di percezione Teledyne FLIR nonché i potenti ed efficienti processori integrati consentono agli sviluppatori di portare il supporto nei processi decisionali e l’imaging computazionale ai massimi livelli.

Compatibile con i moduli termici leader di mercato di Teledyne FLIR, tra cui Boson®, Hadron™ e Neutrino®, Prism AI fornisce modelli ad alte prestazioni addestrati sui set di dati di immagini termiche specifici per applicazioni più grandi al mondo’. Sono disponibili modelli software di percezione per applicazioni automobilistiche, ISR sul terreno, aria-terra e antidrone.


Prism-AI-PDP-Pillar1-Images-Straightforward-integration-onto-system-processor.jpg

INTEGRAZIONE DIRETTA NEL PROCESSORE DI SISTEMA

Il software offre prestazioni elevate e riduce gli investimenti per integrare la capacità di percezione della termocamera

  • Classificazione, rilevamento e tracciamento di oggetti in stream video termici e visibili a frame rate video.
  • Rilevatore video di correlazione ad alte prestazioni
  • L'indicatore di movimento avanzato (MTI) rileva piccoli bersagli in movimento
  • Supporta fino a 270 TOPS per NVIDIA ORIN AGX e 48 TOPS su Qualcomm RB-5 Gen 2


Prism-AI-PDP-Pillar2-Images-Leverage-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg

SFRUTTARE L’ECOSISTEMA DI PERCEZIONE PER RIDURRE IL TIME-TO-MARKET

La suite di strumenti di sviluppo fornisce un framework conveniente per il software di rilevamento di oggetti da sistemi con ingressi video termici e visibili.

  • Gestione del ciclo di vita dei dati Conservator™ con lo strumento di valutazione delle prestazioni del modello
  • Oltre 4M di annotazioni di addestramento in spettri sia termici che visibili
  • Servizi di annotazione di immagini termiche e visibili scalabili e di qualità
  • Tutti i modelli addestrati utilizzando dati interni o senza licenza


Prism-AI-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers-with-the-Teledyne-FLIR-brand-promise.jpg

CREATO PER GLI SVILUPPATORI CON LA PROMESSA DEL MARCHIO TELEDYNE FLIR

Leader globale fidato nel campo dei sensori termici a infrarossi e nelle soluzioni

  • Servizi tecnici esperti disponibili per supportare l’integrazione
  • Compatibile con Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron e Neutrino
  • Esempio di applicazione di riferimento C++ con librerie e documentazione
  • Supporta Linux e Windows (su richiesta)

Specifiche

Connections & Communications

Camera Interface
16b monocromatico per LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR per visibile

Hardware

Part Number
110-0200-20

Software Features

Fine Grained Classification (AI)
Discriminazione della classificazione progressiva basata sui pixel sul bersaglio (ad es. Veicolo -> Autocarro piccolo -> F150)
Moving Target Indicator (MTI)
Rilevamento di piccoli bersagli in movimento da video fissi o non fissi
Multi-Object Tracker
Il tracker leggero basato sull'elaborazione del segnale riduce i falsi positivi e mantiene il blocco del bersaglio tra i fotogrammi in assenza di rilevamenti. Sono disponibili configurazioni del piano immagine e piano terra. (termico ed EO)
Object Detector (CNN)
Oltre 40 classi di rilevamento, tra cui: veicoli, esseri umani, animali, imbarcazioni, cartelli, modelli DNN pre-addestrati per: ISR su terreno, applicazioni aria-terra, anti-drone e automobili. Altri modelli su richiesta (termico ed EO).
Single Object Tracker
Tracciamento automatico del bersaglio mobile o fisso scelto dall’utente
Support Contract
Supporto con integrazione software e ottimizzazione su client hardware (su richiesta)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; altro HW Qualcomm e NVIDA su richiesta
Synthetic Data Generation
Generazione sintetica di oggetti e scene per classi/sfondi rari o classificati (su richiesta)

Risorse e supporto

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Blocco Pixel autonomo per droni FPV
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
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi

Per saperne di più

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Guarda ora

Whitepaper

Utilizzo dei dati sintetici per accelerare lo sviluppo di modelli di percezione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento di oggetti

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Download

Prism AI Datasheet

Datasheet

Download

Prism ISP Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati