Il software supporta il rilevamento e il tracciamento passivi e multi-oggetto per missioni di sorveglianza persistente, protezione della forza e intelligence. Le classi di oggetti personalizzate e i modelli IA aggiornati possono essere generati con i servizi di formazione sui modelli sintetici AIMMGen™, aiutando gli sviluppatori ad adattarsi alle esigenze operative in evoluzione.
Costruito per l'integrazione OEM e la distribuzione scalabile, Prism A-ISR supporta i dati a infrarosso a onde lunghe (LWIR) a 14 bit e a infrarosso a onde medie (MWIR) delle famiglie di termocamere Teledyne FLIR Boson® e Neutrino®, comprese le configurazioni a lunghezza focale fissa e zoom continuo (CZ), nonché le termocamere e le termocamere EO visibili di terze parti. Progettato per le piattaforme IA integrate NVIDIA Orin e Qualcomm 8550, Prism A-ISR aiuta gli sviluppatori ad aggiungere la percezione EO/IR mission-ready e il tracciamento degli oggetti in tempo reale ai sistemi ISR aerei di nuova generazione.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING
Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms
- Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
- Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
- Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION
Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment
- Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
- Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
- Accepts 14-bit IR-camera data
- Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT
Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support
- Sample C++ reference application, libraries, and documentation
- Experienced technical services team supports integration and deployment
- Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
- Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data
Specifiche
Performance Metric
- Included Filters
- Rumore, Super risoluzione, Stabilizzazione elettronica
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR e LWIR
- Metadata Output
- Area
del riquadro di delimitazione Posizione del
riquadro Categoria ID
Classe oggetto
Confidenza
Ora Timbro
Traccia ID
Frame Number
- Object Classes - Infrared and EO
- Persona, veicolo (classe ombrello auto, autobus, camion, furgone, costruzione), barca (classe ombrello per tutti i tipi di imbarcazioni in acqua)
- Object Classification >60% Confidence
- ≥10x10 pixel sul bersaglio (minimo)
- Simultaneous Targets Tracked
- Maxuimum dipende dal sistema, impostazione predefinita 16, configurabile
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60% per piccoli bersagli (<32 x 32 pixel), configurabile
System Requirement
- Deliverables
- • Software • Development Kit (SDK)
con interfaccia grafica utente (GUI) e pacchetto
di soluzioni Prism A-ISR Documentazione • tecnica
- EO Camera
- 4 MP con ingresso UVC Tipico
(il formato più grande influenzerà la frequenza fotogrammi)
- Hardware
- NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
- IR Cameras
- Boson+ con UVC
Boson SX8 con UVC
Neutrino LC con USB
Neutrino SX8 con USB
- Power
- <12 W (media)
<15 W (massimo)
- Video Output
- WebRTP, RTSP e HDMI
Risorse e supporto
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Prism A-ISR Datasheet
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.