Lepton venduta separatamente.
*Raspberry Pi è un marchio di Raspberry Pi Foundation. Questo prodotto non è progettato o idoneo per l’uso in produzione.
Dimensioni, peso e consumo (SWaP)
Temperatura di esercizio da 0 °C a 55 °C, Tensione in ingresso: da 3 V a 5,5 V, ingombro ridotto, (29,5 mm × 29,0 mm), funziona con tutti i moduli FLIR Lepton
Facile integrazione
Time to market più rapido.
Applicazioni
Progettata per applicazioni in cui SWaP, costo e qualità sono fattori critici.
Specifiche
- Codice ECCN
- EAR99
Galleria immagini
Risorse e supporto
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Scheda tecnica Lepton Camera Breakout Board v2.0
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.