FLIR ISC1202 è un ROIC formato 640 × 512, passo 15 micron ottimizzato per applicazioni a basso sfondo. Viene utilizzato un circuito front-end CTIA e il rumore di lettura in modalità ad alto guadagno è inferiore a 35 elettroni. Compatibile con i sensori P-on-N come InGaAs, SLS e MCT, questo ROIC di grande formato supporta le stesse funzionalità avanzate come gli altri ROIC standard, modalità istantanea, tempo d’integrazione e guadagno regolabili, regolazione potenza e corrente, oltre a supportare condensatori di integrazione selezionabili (41K, 118K o 1,38M elettroni).
- Products
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC1202
- ISC1202
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili