Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

ISC0002

Modello: ISC0002
product image

Discontinued
FLIR ISC0002 è un dispositivo in formato 640 × 512 con passo da 25 micron, progettato per applicazioni a basso sfondo. Viene utilizzato un circuito front-end CTIA e il rumore di lettura in modalità ad alto guadagno è inferiore a 70 elettroni. Compatibile con i sensori P-on-N come InGaAs, SLS e MCT, questo ROIC di grande formato supporta le stesse funzionalità avanzate degli altri ROIC standard: modalità istantanea, tempo d'integrazione e guadagno regolabili, skimming, regolazione di potenza e corrente, oltre a supportare condensatori di integrazione selezionabili (39 K o 1,9 M di elettroni).

Resources & Support

FLIR ISC0002 Specifications

Product Specification

Download

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024