Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Hadron

Modello: 70320A034-6C12080
product image

Discontinued
FLIR Hadron™ è un modulo RGB/termico ottimizzato SWaP+C, progettato per offrire semplicità e prestazioni. Questo modulo leggero, a basso consumo e compatto comprende una fotocamera RGB da 12MP, una termocamera Boson (con otturatore), integra perfettamente l'IMU e può operare fino a 60 Hz. Il design di Hadron garantisce la massima autonomia della batteria e del tempo di volo, specialmente per i piccoli droni. Ora, con l'aggiunta di questo piccolo modulo, potrai offrire ai tuoi clienti la potenza dell'imaging termico.

Modulo RGB/termico

Osserva in volo immagini termiche ed a colori in HD. Ideale per le ispezioni, per individuare e identificare soggetti in condizioni di scarsa luminosità ed al buio.

Formato compatto

Uscita ad alta risoluzione, progettata per i droni più piccoli. L'ingombro minimo offre massima flessibilità di posizionamento sul drone e caratteristiche SWaP (dimensioni, peso e consumo) che garantiscono tempi di volo prolungati.

Time to market rapido

Riduci i costi di progettazione e di sperimentazione con questa soluzione pronta all'uso, ideata da un unico fornitore.

Specifiche

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
EO Camera Sensor
Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
EO Camera Video
Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR Camera Optics
EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
Thermal Imaging Detector
Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
Tensione di alimentazione 5 V. Dissipazione di potenza tipica <1300 mW, Max <2820 mW
Power Consumption
5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Montaggio a vite sulla piastra posteriore
Size
24 x 45 x 36 mm
Size (L x W x H)
24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
Weight
42,8 g

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
IP53 (with the rear interfaces sealed)
Operational & Storage Temperature
-20°C to +60°C
Tested EMI Performance
FCC part 15 Class B

Resources & Support

Hadron Engineering Datasheet

Datasheet

Download

Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A

Drawing

Download

Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB

Drawing

Download

Prodotti correlati