IL TOP DELLA LINEA DI TERMOCAMERE PER DRONI
Visualizza le immagini termiche e a colori in alta definizione in volo o osservale in modalità picture-in-picture durante la registrazione di video e immagini su due schede microSD. *Gimbal Gremsy non incluso
SET DI SENSORI INTEGRATI PER IL GEO-TAGGING DELLE IMMAGINI
Il ricevitore GPS, l'unità di misura inerziale (IMU), il magnetometro e il barometro perfettamente integrati forniscono tutti i dati necessari per realizzare ortomosaici di precisione senza integrazione con controller di volo esterni.
FACILE DA CONFIGURARE
L’app FLIR UAS semplifica la configurazione e consente di cambiare tavolozza colori, impostare le funzioni di ottimizzazione dell'immagine, configurare gli ingressi PWM senza la scomodità di portare il computer sul campo di volo.
Specifiche
Aeromobili
- Global Positioning System [GPS]
- Sì (GPS, GLONASS)
Connessioni e Comunicazioni
- Controllo remoto
- Sì – PWM (3 canali), MAVLink
- Interfaccia MAVLink
- Sì
- Micro - HDMI
- Uscita video digitale
- Porta accessori a 10 pin
- Ingresso alimentazione, Uscita video analogico, PWM, MAVLink, Uscita sincronismo frame
- USB 3.0
- Ingresso alimentazione, memoria esterna USB
- Uscita video digitale
- 1080p60, 1080p30, 720p60
Elettrico
- Dissipazione [media]
- 10 W
- Tensione di alimentazione
- 5,5 – 26,0 V DC (Porta JST a 10-pin) 5,0 V DC (Porta USB-C)
Requisiti ambientali e certificazioni
- Altitudine d'esercizio
- +11.582 metri
- Range di temperature di esercizio
- da -20 °C a +50 °C
- Range di temperature di stoccaggio
- da -20 °C a +60 °C
Dati ottici e immagine
- Altri sensori
- Accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro
- Banda spettrale
- 7,5 – 13,5 µm
- FLIR MSX
- Yes
- FOV Camera luce visibile
- 56° × 45°
- FOV telecamera EO
- 56° x 45°
- Frame rate termico
- 30 Hz
- Miglioramento dell’immagine MSX
- Sì
- Modalità immagine
- Solo IR, Solo visibile, Picture-in-Picture (IR nel visibile)
- Ottica termocamera IR
- 9 mm: 35° x 27°
- Ottiche termiche
- 9 mm: 35° × 27°
- Più tavolozze colore
- Sì – definibile nell’app e via PWM
- Risoluzione della videocamera EO
- 4000 x 3000
- Risoluzione della videocamera IR
- 336 x 256
- Risoluzione fotocamera
- 4000 × 3000
- Risoluzioni termocamera
- 336 × 256
- Sensibilità termica
- <50 mK
- Termocamera
- Microbolometro VOx non raffreddato
Meccanico
- Dimensioni
- 85 × 81,3 × 68,5 mm
- Montaggio
- Supporto treppiede 1/4"</special>–20 TPI (2, superficie inferiore)
- Peso
- 325 g
Prestazioni
- Accuratezza di misura
- ±-5 °C o 5% della lettura, nell'intervallo tra -25 °C e +135 °C ±-20 °C o 20% della lettura, nell'intervallo tra -40 °C e +550 °C
Radiometria
- Accuratezza radiometrica
- +/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware