Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Visione termica per sviluppatori ADAS e AV

FLIR ADK

Le termocamere sono la migliore tecnologia a sensore per il rilevamento di pedoni e animali, di giorno e di notte. FLIR ADK™ è un modo conveniente per sviluppare la nuova generazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e veicoli autonomi (AV). ADK fornisce i dati fondamentali necessari per un migliore sistema decisionale automatizzato per la sicurezza dei veicoli, come la frenata automatica di emergenza (AEB). Il robusto alloggiamento con grado di protezione IP67, incorpora una finestra riscaldata per la guida in tutte le condizioni atmosferiche. Con le interfacce GMSL, USB e FPD-Link di Teledyne FLIR, l’integrazione è plug-and-play.

Watch Video
FLIR ADK

Trova modelli

FOV Horizontal

Mostra tutti

Results:

Reset Filters
Visualizzazione di 12 results
Prodotto Risoluzione Frequenza fotogrammi Passo pixel (μm) Campo visivo horizzontale Misurazione temperatura Stato Confronta
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 24° FOV
40640U024-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 24° No Discontinued Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 32° FOV
40640U032-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 32° No Discontinued Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 50° FOV
40640U050-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 50° No Discontinued Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 × 512, USB-C, 75° FOV
40640U075-6PAAX
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 75° No Discontinued Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, FOV 24°
40640G024-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, FOV 32°
40640G032-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, FOV 50°
40640G050-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, FOV 75°
40640G075-6PAA1
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 75° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, FOV 24°
40640G024-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 24° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, FOV 32°
40640G032-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 32° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, FOV 50°
40640G050-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 50° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, FOV 75°
40640G075-6PAA2
640 x 512 Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale 12 µm 75° No In Production Richiesta informazioni FLIR ADK

Galleria immagini

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

FMVSS N. 127 Report test frenatura automatica di emergenza pedoni

Per saperne di più

FAQ

ADlevels

Leggi la storia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Download

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Download

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Download

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info