Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, FOV 75°

Modello: 40640G075-6PAA1
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
In Production
Le termocamere sono la migliore tecnologia a sensore per il rilevamento di pedoni e animali, di giorno e di notte. FLIR ADK™ è un modo conveniente per sviluppare la nuova generazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e veicoli autonomi (AV). ADK fornisce i dati fondamentali necessari per un migliore sistema decisionale automatizzato per la sicurezza dei veicoli, come la frenata automatica di emergenza (AEB). Il robusto alloggiamento con grado di protezione IP67, incorpora una finestra riscaldata per la guida in tutte le condizioni atmosferiche. Con le interfacce GMSL, USB e FPD-Link di Teledyne FLIR, l’integrazione è plug-and-play.

Vedere con chiarezza, anche in condizioni di illuminazione difficili

I sensori termici producono immagini dal calore, non dalla luce visibile, e sono quindi in grado di rilevare pedoni e veicoli in avvicinamento indipendentemente dalle condizioni di luce.

La visione termica di nuova generazione è plug-and-play

Iniziate a raccogliere dati termici in pochi minuti.

Interfaccia semplice che invia i dati direttamente al modulo di analisi

Installazione, funzionamento e integrazione facili.

Specifiche

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Data Format
Selezionabile via software: TIFF a 16 bit (formato sensore grezzo) o a 8 bit compresso
FOV - Horizontal
75°
Frame Rate
Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale
Frame Rate Options
Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<50 mK
Spectral Band
8-14 micron (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson; – Microbolometro VOx non raffreddato
Thermal Sensitivity
<50 mK

Electrical

Input Voltage
Telecamera: 5 V CC (USB2) o 12 V CC (GMSL)

Riscaldatore per finestre: 12 V CC (USB2) o 12 V CC (GMSL)
Power Consumption
1 W (senza riscaldatore); ~4 W di media e 12 W massimo (con riscaldatore)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 x 40 x 47 mm
Weight
~100 g

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
Da -40 °C a +75 °C (da -40 °F a +167 °F)
Operating Temperature Range
Da -40 °C a +75 °C (da -40 °F a +167 °F)
Shock
1.500 g a 0,4 ms
Solar protection
Sì (il sole non danneggia il sensore)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz) 6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galleria immagini

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

FMVSS N. 127 Report test frenatura automatica di emergenza pedoni

Per saperne di più

FAQ

ADlevels

Leggi la storia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Download

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Download

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Download

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Download

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Download

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Download

Strumento di selezione delle lenti Boson

Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati