Come configurare il kit di sviluppo FLIR Hadron 640R con NVIDIA Jetson Nano


Il kit di sviluppo FLIR Hadron® 640R offre un modo semplificato per collegare, acquisire immagini e controllare la doppia termocamera e la telecamera visibile Hadron 640R utilizzando una piattaforma integrata NVIDIA Jetson Nano. La soluzione di sviluppo plug-and-play aiuta gli ingegneri OEM ad accelerare l'integrazione, riducendo al contempo i tempi e i costi associati allo sviluppo di un'interfaccia personalizzata.

In questo episodio di Integrazione termica semplificata, ingegneri e sviluppatori imparano a collegare il kit di sviluppo Hadron 640R a una scheda portante AVerMedia D110 Jetson Nano. Il video copre l'hardware richiesto, le connessioni del processore del segnale di immagine (ISP) e della scheda di breakout, il cablaggio dell'interfaccia del processore del settore mobile (MIPI), le connessioni di alimentazione e del bus seriale universale (USB), l'installazione del driver e lo streaming di video visibile e infrarosso (IR) a Jetson Nano.

Conclusioni principali

Cos'è il kit di sviluppo FLIR Hadron 640R per NVIDIA Jetson Nano?

Il kit di sviluppo fornisce il supporto hardware e driver necessario per collegare Hadron 640R a una piattaforma NVIDIA Jetson Nano compatibile, aiutando gli sviluppatori a iniziare l'imaging e controllare la termocamera senza prima sviluppare un'interfaccia personalizzata.


Quale piattaforma Jetson Nano viene mostrata nel video?

Il driver e il kit di sviluppo mostrati nel video sono compatibili con AVerMedia D110. Altre piattaforme Jetson Nano potrebbero richiedere modifiche al conducente e potrebbero non essere compatibili con il kit di sviluppo.


AVerMedia D110 è incluso nel kit di sviluppo Hadron 640R?

No. Secondo il video, il kit AVerMedia D110 deve essere acquistato separatamente.


Quali componenti sono inclusi nel kit di sviluppo Hadron 640R Jetson Nano?

Il video identifica una scheda ISP, una scheda di breakout universale, un cavo micro-coassiale e un cavo piatto flessibile (FFC) per la connessione MIPI come componenti del kit di sviluppo.


Cosa fa la scheda ISP?

La scheda del processore del segnale di immagine funge da scheda di elaborazione intermedia per la pre-elaborazione del video MIPI da Hadron 640R.


Che cosa fa la scheda breakout universale?

La scheda di breakout universale fornisce il collegamento tra il kit di sviluppo e la scheda portante AVerMedia.


Quale hardware aggiuntivo è necessario?

Oltre al kit di sviluppo e ad AVerMedia D110, il video specifica un alimentatore da 9 a 19 V per Jetson Nano e un cavo USB Micro-B SuperSpeed-to-USB-A.


Come viene collegato Hadron 640R al kit di sviluppo?

La scheda ISP si collega al retro di Hadron 640R. La scheda ISP viene quindi collegata alla scheda breakout universale utilizzando il cavo micro-coassiale.


Come viene effettuata la connessione MIPI?

L’FFC collega la scheda portante AVerMedia alla scheda di breakout universale. Il cavo deve essere completamente alloggiato e fissato con le clip di blocco, con la striscia blu orientata lontano dalla scheda di scomposizione, come mostrato nel video.


Perché è necessaria una connessione USB?

Un cavo USB collega la scheda AVerMedia alla scheda breakout per alimentare la scheda e comunicare con la termocamera.


Quale software è necessario dopo la connessione dell'hardware?

Dopo aver completato le connessioni hardware, è necessario installare il driver appropriato secondo il manuale di istruzioni del kit di sviluppo.


Quale video può essere trasmesso in streaming a Jetson Nano?

Una volta collegato l'hardware e installato il driver, il sistema può trasmettere il video visibile e infrarosso direttamente a Jetson Nano.


Quali applicazioni possono utilizzare Hadron 640R?

Il video identifica i sistemi di aeromobili senza pilota (UAS), i veicoli terrestri senza pilota (UGV), le piattaforme robotiche e le applicazioni emergenti pronte per l’intelligenza artificiale (IA), in cui la durata e il tempo di funzionamento della batteria sono fattori importanti.


Perché Hadron 640R è adatto per applicazioni integrate?

Hadron 640R combina l’imaging termico e visibile con funzionalità radiometriche e formati di output flessibili in una piattaforma progettata per supportare l’integrazione in sistemi di imaging integrati.


Come configurare il kit di sviluppo FLIR Hadron 640R con NVIDIA Jetson Nano

Confermare la compatibilità della piattaforma.

Utilizzare la piattaforma AVerMedia D110 Jetson Nano compatibile mostrata nel video. Altre piattaforme Jetson Nano potrebbero richiedere modifiche al conducente e potrebbero non essere compatibili con il kit di sviluppo.


Raccogliere l'hardware richiesto.

Oltre al kit di sviluppo Hadron 640R e ad AVerMedia D110, è possibile ottenere un alimentatore da 9 a 19 V e un cavo USB Micro-B SuperSpeed-to-USB-A.


Collegare la scheda ISP a Hadron 640R.

Collegare la scheda del processore del segnale immagine al retro di Hadron 640R.


Collegare il cavo FFC.

Inserire il cavo piatto flessibile nella scheda portante AVerMedia e nella scheda di breakout universale. Assicurarsi che il cavo sia completamente alloggiato e fissato dalle clip di blocco. Sulla scheda breakout, la striscia blu deve essere rivolta in direzione opposta rispetto alla scheda, come mostrato nel video.


Collegare l'ISP e le schede di breakout.

Utilizzare il cavo micro-coassiale blu per collegare la scheda ISP alla scheda di breakout universale.


Collegare il cavo USB.

Collegare la scheda AVerMedia alla scheda breakout utilizzando il cavo USB. Questo collegamento fornisce alimentazione alla scheda e comunicazione con la termocamera.


Collegare l'alimentatore richiesto. Alimentare Jetson Nano con la fonte di alimentazione da 9 a 19 V specificata nel video.


Installare il driver. Una volta collegato l'hardware, installare il driver del kit di sviluppo e seguire le istruzioni fornite nella guida dell'integratore.


Trasmetti in streaming video termico e visibile. Una volta completata la configurazione e l'installazione del driver, il sistema dovrebbe essere in grado di trasmettere il video sia visibile che infrarosso direttamente a Jetson Nano.


Prodotti e tecnologia in primo piano

FLIR Hadron 640R

Hadron 640R combina la termografia radiometrica e l'imaging visibile in un modulo compatto a doppia termocamera progettato per l'integrazione integrata. Le sue capacità supportano applicazioni UAS, UGV, robotica e pronte per l'intelligenza artificiale, in cui dimensioni, consumo energetico e runtime sono fattori importanti per il sistema.

Kit di sviluppo FLIR Hadron 640R

Il kit di sviluppo Hadron 640R fornisce supporto hardware e driver per collegare Hadron 640R a una piattaforma Jetson Nano compatibile. Il kit è progettato per semplificare lo sviluppo iniziale e ridurre il tempo necessario per avviare lo streaming e controllare la termocamera.

Cerchi ulteriori risorse tecniche o supporto?

Visita il nostro Centro di assistenza per documentazione, download di software e indicazioni sulla risoluzione dei problemi.

Articoli correlati