La FLIR XT2 intègre un capteur thermique FLIR haute résolution et une caméra visuelle 4K avec une technologie de stabilisation et d’intelligence machine de pointe pour transformer rapidement les données aériennes en informations puissantes. Le capteur thermique avancé fournit une imagerie à haute sensibilité pour la surveillance des infrastructures, les inspections énergétiques, la lutte contre les incendies, les missions de recherche et de sauvetage et plus. Grâce à une double charge utile entièrement intégrée, les professionnels peuvent désormais capturer des données thermiques et visibles en couleur exploitables en un seul vol, ce qui permet d’économiser du temps, de l’argent et des vies.
Imagerie thermique et couleur de haute résolution
Le capteur thermique radiométrique et la caméra optique 4K de FLIR s'intègrent efficacement et sans difficulté avec les plates-formes de drones professionnelles de DJI.
Conception robuste avec indice de protection IP44
La combinaison du double capteur résistant aux intempéries du XT 2 et du M200 permet de voler dans la pluie, la neige, la fumée ou le brouillard.
Imagerie dynamique multispectrale FLIR MSX®
Le traitement d'image intelligent MSW améliore la perspective et la sécurité en superposant les détails de contour de l'image visible sur les images thermiques.
Spécifications
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 7,5 à 13,5 µm
- Caméra thermique
- Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
- CMOS
- CMOS, 1/1,7", Résolution : 12 M
- Contrôle de polarité [noir chaud et blanc chaud]
- Oui
- Digital Detail Enhancement (DDE)
- Oui
- Distance entre les pixels
- 17 µm
- Fixation
- Détachable
- Format photo
- Caméra thermique JPEG, TIFF, R-JPEG; visible : JPEG
- Format vidéo
- Thermique : 8 bits : MOV, MP4 14 bits : Séquence TIFF, SEQ; Visible : MOV, MP4 ** Il est recommandé d’utiliser ImageJ pour lire la vidéo de séquence TIFF et Flir Tools pour lire la vidéo SEQ
- FPA et formats d'affichage vidéo numérique
- 640 × 512; 336 × 256
- Fréquence d’images
- 30 Hz
- Fréquence d’images maximum
- 30 Hz
- Fréquences d'images exportables
- < 9 HZ
- Modes de travail
- Capturer, enregistrer, lire
- Modes Images fixes
- Intervalle de prise de vue en rafale (3/5 images) (2/3/4/7/10/15/20/30 s)
- Objectif
- Objectif principal; mise au point à 5 mm; CV 90° × 65° mise au point à 8 mm; CV 57,12° × 42,44
- Optimisation de l’image
- Oui
- Palettes couleur et monochrome (LUT)
- Oui
- Plage de la scène [gain élevé]
- 640×512: -25° à 135°C 336×256: -25° à 100°C
- Plage de la scène [gain faible]
- -40°C à 550°C
- Plage de vibration angulaire
- ± 0,01°
- Résolution de la caméra EO
- CMOS, 1/1,7", Résolution : 12 M; Ultra HD 4K : 3 840 x 2 160 29.97p HD intégrale : 1 920 x 1 080 29.97p
- Résolution vidéo
- Ultra HD 4K : 3 840×2 160 29,97p HD intégrale : 1 920×1 080 29,97p
- Sensibilité [NEdT]
- < 50*mK à f/1,0
- Sous-titre vidéo
- Support
- Zoom numérique
- Caméra thermique : 640×512 : 1x, 2x, 4x, 8x 336×256 : 1x, 2x, 4x; Caméra visuelle : 1x, 2x, 4x, 8x
Mécanique
- Dimensions
- Avec objectif de 25 mm : 123,7 × 112,6 × 127,1 mm, avec autre objectif : 118,02 × 111,6 × 125,5 mm
- Poids
- Lentille de 25 mm : 629 g Autres versions de lentilles : 588 g
- Stockage de fichiers
- Carte microSD * La carte SD, située près de l’objectif, est utilisée pour stocker uniquement la vidéo RAW infrarouge de séquence TIFF et SEQ. Les autres séquences de format seront stockées sur l’autre carte SD.
Orientation - inclinaison
- Plage contrôlable
- Inclinaison : +30° à -90°, Pan : ±320°
- Plage mécanique
- Inclinaison : +45° à -130°, Pan : ±330°, Roulis : -90° à +60°
Performances
- Vitesse contrôlable max.
- Inclinaison : 90°/s,Pan : 90°/s
Stockage
- Stockage
- Carte micro SD Capacité maximale : 128 Go UHS-3 nécessaire. Modèle recommandé : SanDisk Extreme 16/32 Go UHS-3 ou microSDHC SanDisk Extreme 64/128 Go UHS-3 microSDXC
- Stockage interne
- Carte microSD * La carte SD, située près de l’objectif, est utilisée pour stocker uniquement la vidéo RAW infrarouge de séquence TIFF et SEQ. Les autres séquences de format seront stockées sur l’autre carte SD.
- Système de fichiers pris en charge
- FAT 32 (≤32 Go), exFAT (>32 Go)
Galerie d’images
Ressources et assistance
Zenmuse XT2 EOL - Final Notice - 5-15-23
Zenmuse XT2 Quick Start Guide
Zenmuse XT2 User Manual