Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR μ코어-275Z

Modèle: ucore275z
product image

Discontinued
Le cœur µde caméra à ondes moyennes Core-275Z fournit aux OEM une solution de cœur refroidie clé en main extrêmement compacte. Fonctionnant dans la bande d’ondes de 3 à 5 microns, le µCore-275Z est léger et facile à intégrer dans de petits produits tels que les cardan aériens.

Sensibilité et niveau de détail

Le détecteur Mercury Cadmium Telluride refroidi du µCore-275Z en fait le point de départ parfait pour les imageurs à longue portée.

Zoom optique continu optionnel

Élimine le besoin d'utiliser plusieurs objectifs et permet aux opérateurs de conserver les cibles en vue tout en zoomant et dézoomant.

Facile à intégrer

Un cœur d'imagerie thermique prêt à l'emploi, avec des fonctionnalités intégrées de traitement d'image avancé qui le rendent prêt à l'intégration dans un système complet.

Spécifications

Imaging & Optical

Detector Type
Mercury Cadmium Telluride (MCT) refroidi 640 x 512 pixels
Digital Zoom
Centré et continu
Focus
Automatique ou manuel
Image Processing
AGC, gain et contrôle manuel, amélioration d'image DDE réglable, correction de non-uniformité, fréquence d'image réglable jusqu'à 60 Hz par pas de 1 Hz
NETD without Lens
< 25 mk ordinairement
Spectral Range
3-5 µm

Connections & Communications

Analog Video Output
CCIR/RS170 configurable par commande en ligne
Communication
RS232 / 422 ou GigE ou CamLink + RS232 de rechange pour le contrôle de dispositif externe
Communication Protocol
RS232/422 ou GigE ou CamLink + RS232 de rechange pour le contrôle de dispositif externe
Digital Video Output
GigE ou CamLink en option (circuit additionnel séparé)

Mechanical

Consumption
< 16 W nominal 20 °C et 24 Vcc
Ext. Sync In
LVTTL

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-32°C à +65°C
Shock
Conforme MIL-STD 810F méthode 514.5, 30 g, 11 ms, 1/2 sinus, 2 chocs par axe
Storage Temperature Range
-40°C à +70°C
Vibration
Aléatoire : Conforme MIL-STD 810F méthode 516.5 procédure I, 3 axes, 30 min/axe, 2,1 g rms 10-500 Hz