En tant que caméra thermique de véhicule infrarouge lointain (FIR) la plus sensible disponible, Tura améliore les performances de détection dans les applications vitales telles que le freinage d’urgence automatique (AEB) pour piétons. Sa conception sans volet, ses composants certifiés AEC-Q et son chauffage de fenêtre intégré garantissent un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an dans toutes les conditions météorologiques. L’intégration est simplifiée grâce aux données de formation et au logiciel de perception Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formés avec plus de 3 millions d’annotations. Conçu par le leader mondial de l’imagerie thermique, Tura offre une solution haute performance, à faible risque d’approvisionnement et rentable pour les plateformes de véhicules nécessitant la conformité ISO 26262.
Spécifications
Radiometry
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70°
- Frame Rate
- Sélectionnable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz ou 8,6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Étalonné en usine par pixel avec réduction dynamique du bruit sans obturateur
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK après filtres normalisés ƒ/1 ouverture transparente à 60 Hz
- Sensor Technology
- Microbolomètre non refroidi
- Spectral Band
- Longue onde infrarouge; 8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- FPD-Link avec DS90UB935-Q1
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- Réglementation ECE 10
CISPR 25 Limites de classe 4 pour les pics et la moyenne [150 kHz à 108 MHz]
- Input Voltage
- Coaxiaux de suralimentation 6V à 15V
- Internal Heater Power Consumption
- Maximum de 2W lors du dégivrage et de la désembuage
- Power Consumption
- ~1,5 W à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et ~2,3 W à une température ambiante de 85 °C (185 °F)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52 mm x 34 mm x 20 mm
- Weight
- 25,6 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Exigences ISO26262 jusqu’à ASIL-B
- Environmental Protection
- IP6K9K avec câble couplé
- Operating Temperature Range
- -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
- Shock
- Impulsion semi-sinusoïdale de 50 g, 11,0 ms, 6 axes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) selon IEC60068-2-27
- Solar protection
- Oui
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature) 6A003b.4.b (without authentication feature)
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusWebinaire
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Consulter maintenantArticle
L'imagerie thermique dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)
Lire le témoignageArticle
Ce que les ingénieurs et développeurs automobiles doivent savoir sur l’imagerie thermique
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Tura - Datasheet
IDD - TURA CAMERA CORE 42° HFOV
IDD - TURA CAMERA CORE 70° HFOV
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.