Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR Tau SWIR

Modèle: Tau-SWIR
product image

Discontinued
Tau® SWIR offre une qualité d’image infrarouge à ondes courtes et des performances exceptionnelles dans un large éventail de conditions d’imagerie et de niveau de lumière. Il s’agit du module d’imagerie SWIR FEO idéal pour les applications telles que l’instrumentation hyperspectrale, l’inspection du silicium, les charges utiles électro-optiques, la restauration artistique et l’imagerie portable. La caméra Tau SWIR intègre la matrice de plan focal (FPA) de 15 microns à haute résolution 640×512 ISC1202 Indium Gallium Arsenide (InGaAs) et comprend plusieurs fonctions avancées de commande de caméra.

Fonctionnalités à la pointe du marché

Avec une haute résolution InGaAs 640×512/15 µm FPA et un double échantillonnage corrélé (CDS) sur puce pour la réduction du bruit, Tau SWIR peut répondre à toutes les exigences de mission.

Taille, poids et consommation (TPC) optimisés

Son format compact, son poids léger (< 81 g) et sa consommation électrique inférieure à 3,2 W (à température ambiante), le TPC du Tau SWIR répond à vos besoins.

Performance technique

L'efficacité quantique du Tau SWIR est supérieure à 65 %, et une gamme complète de modes de traitement d'images avancés FLIR améliorent encore ses performances.

Spécifications

Imaging & Optical

Frame Rate
NTSC : 60 Hz (120 Hz en mode zoom) PAL : 50 Hz (100 Hz en mode zoom)
Pixel Size
15 µm

Mechanical

Size (w/o lens)
38 x 38 x 36 mm (sans optique)

Resources & Support

FAQ

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

Lire le témoignage

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

Télécharger

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

Télécharger

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

Télécharger