The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.

ÉVALUER L’IA THERMIQUE ET PÉRIPHÉRIQUE
Démarrez avec les détecteurs d’objets infrarouges thermiques et le traitement avancé des signaux d’image.
- Modèles air-sol, autonomie automobile, drones de comptoir et sécurité/ISR
- Les bibliothèques préinstallées simplifient la perception et l’évaluation de l’imagerie informatique
- Coprocesseur DSP AI avec 3 TOPS et 8 TOPS sur l’accélérateur de tenseur Hexagon™ (HTA) pour l’exécution de modèles à 8INT
- Interface Web
SE DÉVELOPPER SUR LA PLATEFORME RB5 DE QUALCOMM ROBOTICS
Utilisez le SoC mobile flexible et le plus populaire.
- Puissance de calcul 15 TOPS
- 8 cœurs CPU
- Interfaces de caméra USB et MIPI
- 16 Go LPDDR5 jusqu’à 2 750 MHz et LPDDR4X jusqu’à 2 133 MHz
- 1 x Ethernet 1GbE


CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Simplifiez le développement et réduisez les risques avec le logiciel et l’assistance Prism.
- SDK pour le système d’exploitation Linux 20.04
- Assistance au développement par des ingénieurs qualifiés
- Exemples d’applications incluses
- Développement continu de modèles d’IA à l’aide du plus grand lac de données thermiques du secteur
Spécifications
Hardware
- Operating System (OS)
- Linux LU20.04 OS
Software Features
- AI Models
- Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
- ISP Libraries
- Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.