Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Prism Development Kit Qualcomm RB5

Modèle: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

ÉVALUER L’IA THERMIQUE ET PÉRIPHÉRIQUE

Démarrez avec les détecteurs d’objets infrarouges thermiques et le traitement avancé des signaux d’image.

  • Modèles air-sol, autonomie automobile, drones de comptoir et sécurité/ISR
  • Les bibliothèques préinstallées simplifient la perception et l’évaluation de l’imagerie informatique
  • Coprocesseur DSP AI avec 3 TOPS et 8 TOPS sur l’accélérateur de tenseur Hexagon™ (HTA) pour l’exécution de modèles à 8INT
  • Interface Web

SE DÉVELOPPER SUR LA PLATEFORME RB5 DE QUALCOMM ROBOTICS

Utilisez le SoC mobile flexible et le plus populaire.

  • Puissance de calcul 15 TOPS
  • 8 cœurs CPU
  • Interfaces de caméra USB et MIPI
  • 16 Go LPDDR5 jusqu’à 2 750 MHz et LPDDR4X jusqu’à 2 133 MHz
  • 1 x Ethernet 1GbE


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Simplifiez le développement et réduisez les risques avec le logiciel et l’assistance Prism.

  • SDK pour le système d’exploitation Linux 20.04
  • Assistance au développement par des ingénieurs qualifiés
  • Exemples d’applications incluses
  • Développement continu de modèles d’IA à l’aide du plus grand lac de données thermiques du secteur

Spécifications

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

Galerie d’images

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés