Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Prisme AI

Modèle: 110-0200-20
product image

In Production
Prism™ AI est une collection de bibliothèques logicielles qui permettent la classification, la détection d’objets et le suivi d’objets fonctionnant sur des processeurs intégrés de faible puissance de Qualcomm et NVIDIA. Le logiciel de perception Teledyne FLIR et les processeurs intégrés puissants et efficaces permettent aux développeurs de mettre à l’avant-plan le soutien décisionnel et l’imagerie informatique.

Compatible avec les modules thermiques phares de Teledyne FLIR, notamment Boson®, Hadron™, et Neutrino®, Prism AI fournit des modèles de haute performance entraînés sur les plus grands ensembles de données d’images thermiques spécifiques à une application au monde. Des modèles de logiciels de perception sont disponibles pour les applications automobiles, ISR au sol, air-sol et contre-drones.


Prism-AI-PDP-Pillar1-Images-Straightforward-integration-onto-system-processor.jpg

INTÉGRATION SIMPLE AU PROCESSEUR SYSTÈME

Le logiciel offre des performances élevées et réduit l’investissement pour intégrer la capacité de perception de la caméra thermique

  • Classification, détection et suivi des objets dans les flux vidéo thermiques et visibles à la fréquence d’images vidéo.
  • Suivi vidéo de corrélation hautes performances
  • L’indicateur de cible de mouvement avancé (MTI) détecte les petites cibles en mouvement
  • Prend en charge jusqu’à 270 TOPS pour NVIDIA ORIN AGX et 48 TOPS sur Qualcomm RB-5 Gen 2


Prism-AI-PDP-Pillar2-Images-Leverage-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-marketjpg

TIRER PARTI DE L’ÉCOSYSTÈME DE PERCEPTION POUR RACCOURCIR LES DÉLAIS DE COMMERCIALISATION

Une suite d’outils de développement fournit un cadre économique pour les logiciels de détection d’objets à partir de systèmes dotés d’entrées vidéo thermiques et visibles.

  • Gestion du cycle de vie des données Conservator™ avec outil d’évaluation des performances du modèle
  • Plus de 4M d’annotations d’apprentissage dans les spectres thermique et visible
  • Services d’annotation d’images thermiques et visibles de qualité et évolutifs
  • Tous les modèles formés à l’aide de données internes ou sans licence


Prism-AI-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers-with-the-Teledyne-FLIR-brand-promise.jpg

CONÇU POUR LES DÉVELOPPEURS AVEC LA PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR

Leader mondial de confiance en matière de détection infrarouge thermique et de solutions.

  • Services techniques experts disponibles pour prendre en charge l’intégration
  • Compatible avec Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron et Neutrino
  • Exemple d’application de référence C++ avec bibliothèques et documentation
  • Prend en charge Linux et Windows (sur demande)

Spécifications

Connections & Communications

Camera Interface
16b monochrome pour LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR pour visible

Hardware

Part Number
110-0200-20

Software Features

Fine Grained Classification (AI)
Classification progressive de la discrimination en fonction des pixels de la cible (ex. véhicule -> petit camion -> F150)
Moving Target Indicator (MTI)
Détection de petites cibles mobiles à partir de vidéos stationnaires ou non stationnaires
Multi-Object Tracker
Un moniteur léger basé sur le traitement du signal réduit des faux positifs et maintient le verrouillage de la cible entre les trames en l’absence de détections. Des configurations de plan d’image et de plan de mise à la terre sont offertes. (thermique et EO)
Object Detector (CNN)
Plus de 40 classes de détection : véhicules, humains, animaux, bateaux, panneaux, modèles DNN pré-entraînés pour : ISR au sol, applications air-sol, contre UAS et automobile. Autres modèles sur demande. (thermique et EO)
Single Object Tracker
Suivi automatique d’une cible fixe ou mobile sélectionnée par l’utilisateur
Support Contract
Aide à l’intégration et à l’optimisation des logiciels sur le matériel du client (sur demande)
Supported Hardware
Qualcomm : Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) et Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA : Jetson Xavier et Jetson Orin; autres Qualcomm et NVIDA HW sur demande
Synthetic Data Generation
Génération d’objets et de scènes synthétiques pour des classes et des arrière-plans rares ou classifiés (sur demande)

Ressources et assistance

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés