Compatible avec les caméras thermiques de pointe Teledyne FLIR, y compris Boson®, Tau® 2, et FLIR ADK, Prism AI est doté d’une authentification caméra à l’ECU, une exigence clé pour le déploiement de la production automobile. Les outils Prism AI offrent une intégration simplifiée des données avec le logiciel de développement d’ensemble de données Teledyne FLIR Conservator™, ainsi qu’avec le plus grand ensemble de données de formation thermique et visible de l’industrie. La combinaison de modèles validés et de tests de freinage d’urgence automatique (AEB) basés sur le NCAP, d’outils d’IA, de plugiciels de modèle ONNX et de services d’annotation réduit les coûts de développement et réduit le temps de mise en marché pour un système ADAS ou AV thermique.
Commencez immédiatement à évaluer les capacités de détection des capteurs thermiques
Le logiciel de référence offre des rendements de base et réduit l’investissement pour les tests de perception de la caméra thermique
Tirez parti de l’écosystème de perception FLIR de Teledyne pour réduire le temps de mise en marché
La gamme d’outils de développement fournit une base ouverte « boîte blanche » pour le logiciel de perception ADAS avec capacité d’infrarouge thermique
Conçu pour les développeurs avec la promesse de la marque Teledyne de FLIR
Chef de file mondial de confiance en matière de détection thermique infrarouge et de solutions dans le secteur automobile

COMMENCEZ IMMÉDIATEMENT À ÉVALUER LES CAPACITÉS DE DÉTECTION DES CAPTEURS THERMIQUES
Le logiciel de référence offre des performances de base et réduit l’investissement pour les tests de perception thermique par caméra
- Classification, détection et suivi des objets dans les longueurs d’onde thermiques et visibles
- Les outils d’étalonnage fournissent un déwarpage et une rectification de l’objectif de la caméra
- Mélange d’images visibles et thermiques fusionnées et mise en évidence d’objets
- Le traitement d’image avancé comprend une super résolution, un bruit et un accentuation

TIRER PARTI DE L’ÉCOSYSTÈME DE PERCEPTION DES FLIRS DE TELEDYNE POUR RACCOURCIR LES DÉLAIS DE COMMERCIALISATION
Une suite d’outils de développement fournit une base ouverte et « boîte blanche » pour le logiciel de perception ADAS avec capacité infrarouge thermique
- Gestion du cycle de vie des données du conservateur avec outil d’évaluation des performances du modèle
- Ensembles de données d’apprentissage annotés dans les spectres thermique et visible
- Services d'annotation d'images thermiques et visibles de qualité et évolutifs
- Faible coût de calcul sur les processeurs de bureau et intégrés de NVIDIA, Ambarella, Qualcomm, etc.

CONÇU POUR LES DÉVELOPPEURS AVEC LA PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR
Leader mondial de confiance en matière de détection infrarouge thermique et de solutions pour le secteur automobile
- Équipe de services techniques experts disponible pour soutenir l’intégration
- Compatible avec Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ et Tau 2
- Le référentiel partagé accélère l’itération et la collaboration
- Code d’authentification/capacité de poignée de main
Spécifications
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB, GMSL1, GMSL2 et FPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- Établissement de liaison de la caméra à l’ECU avec défi/réponse de 256 bits
- Cross Modality Image Registration
- Alignement automatique de l’image thermique et de l’image d’observation pour compenser la parallaxe et les différences de synchronisation temporelle
- Deblurring
- Méthodes aveugles et semi aveugles (mouvement connu) prises en charge pour restaurer la MTF (vidéo thermique)
- Dewarping
- Dégauchissement de lentilles radiales et tangentielles
- Haze Penetration
- Compensation adaptative locale pour la dispersion atmosphérique (thermique)
- Imaging Blending
- Image mixte à spectres multiples pour un affichage qui ajuste automatiquement le facteur de mélange pour le jour et la nuit
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Réduction avancée du bruit des trames multiples (vidéo thermique)
- Multi-Object Tracker
- Un moniteur léger basé sur le traitement du signal réduit des faux positifs et maintient le verrouillage de la cible entre les trames en l’absence de détections. Des configurations de plan d'image et de plan de mise à la terre sont offertes.
- Object Detector (CNN)
- 7 catégories de détection d’objets visibles et thermiques : Personne, voiture, gros véhicule (autobus, semi-remorque, train, etc.), vélo, motocyclette, feu de circulation et gros animal (chevreuil, vache, cheval)
- Rectification
- Processus d’étalonnage de la caméra visible et thermique avec enregistrement précis des pixels visibles et thermiques
- Sensor Fusion
- Mise en œuvre légère de fusion tardive pour la perception des objets à partir d’informations thermiques et de couleurs provenant de la visibilité (feux de freinage, feux de circulation, panneaux de signalisation)
- Supported Hardware
- Qualcomm : Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) et Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA : Jetson Xavier et Jetson Orin; autres Qualcomm et NVIDA HW sur demande
- Thermal Image Processing
- Contrôle automatique du gain (AGC), super résolution, élimination du bruit et augmentation de la netteté
- Tone Mapping
- Méthodes adaptatives globales et locales prises en charge, optimisées pour les scènes hautement dynamiques
- Video Stabilization
- Suppression de la fluctuation à haute fréquence temporelle (thermique et EO)
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Guide sur l’intégration économique des lentilles thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusLivre blanc
Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism AI - Auto Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.