Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

LWIR 40-100 DFOV

Modèle: 2080-300
product image

Les ensembles et les objectifs de zoom continu (CZ) à infrarouge à ondes longues (LWIR) personnalisés et standard de Teledyne FLIR sont destinés aux intégrateurs et aux opérateurs qui ne font pas de compromis quant à la qualité. Tous les ensembles d’objectifs ont des performances à diffraction quasi limitée et comprennent des caractéristiques avancées qui assurent une mise au point continue tout au long du zoom.

Anciennement New England Optical Systems (NEOS) et faisant maintenant partie de Teledyne FLIR, l’équipe des services techniques de classe mondiale offre le soutien des produits et peut également développer de nouveaux ensembles d’objectifs ou personnaliser les ensembles d’objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser la performance des caméras infrarouges, les ensembles d’objectifs LWIR CZ offrent les avantages concurrentiels requis sur le terrain et l’espace de marché pour une vaste gamme d’applications de défense, de sécurité et commerciales.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Spécifications

Données image et optiques

À travers le simbleau du zoom
≤ 0.10 mm
Bande spectrale
7,5 µà 13,5 m
Dimension du plan focal
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
Distance de travail arrière
6.35 mm
Distorsion
WFOV < 3.1%; NFOV < 2.4%
Longueur focale
40/100 mm
Ouverture f
1,6
Temps de zoom (de bout en bout)
NFOV to WFOV ≤1.0 sec
Time to Focus
< 1 s (infinité à mise au point rapprochée à NFOV)

Connexions et communication

Protocole de communication
RS422, 115200 bauds (par défaut), Option : RS232 et débit en bauds programmable
Transmission
> 86% (8.0 - 12.0µm with HEAR); spectrally weighted

Électrique

Consommation de courant
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mécanique

Dimensions [L x P x H]
87,7 x 74,9 mm
Fonctions de contrôle
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Mécanisme de mise au point/zoom
Motorized adjustable
Poids
< 315 grams
Tension d’attaque
12 VDC (if controller option is added)

Environnement et approbations

Étanchéité de l’optique avant
IP67
Plage de températures de fonctionnement
-32 °C à +80 °C
Plage de températures de stockage
-54 °C à +85 °C
Résistance aux chocs
30 G
Vibration
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galerie d’images

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés