Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Contrôleur d'interface FLIR Lepton v2.0

Modèle: 250-0577-00
product image

In Production
La carte d’extension de la caméra thermique FLIR Lepton® est une carte d’évaluation facile à interfacer pour connecter rapidement le module de caméra FLIR Lepton à des plateformes communes comme RaspberryPi* ou à du matériel personnalisé. Elle fournit des alimentations embarquées, générées à partir de 3 - 5,5 V, et une horloge maîtresse. Les alimentations locales, l’horloge maîtresse et les composants de la séquence de mise sous tension peuvent tous être contournés à l’aide d’un cavalier.

Lepton vendue séparément.

*Raspberry Pi est une marque de commerce de la Raspberry Pi Foundation. Ce produit n’est pas conçu ou qualifié pour une utilisation en production.

Taille, poids et consommation (TPC)

Température de fonctionnement de 0 °C à 55 °C, tension d'entrée : 3 V à 5,5 V, taille compacte, (29,5 mm x 29 mm), fonctionne avec tous les modules FLIR Lepton

Intégration simple

Commercialisation plus rapide.

Applications

Conçu pour des applications où la taille, le poids, la consommation, le coût et la qualité sont des facteurs critiques.

Spécifications

Code ECCN
EAR99

Galerie d’images

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Fiche technique de la Lepton Camera Breakout Board v2.0

Datasheet

Télécharger

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Télécharger

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Télécharger

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

Télécharger

Lepton Breakout Board End Of Life

Product Specification

Télécharger

Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120

Certification

Télécharger

Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210

Certification

Télécharger

Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230

Certification

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés