Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC1902

Modèle: 408-1902-00-01
product image

NRND
La FLIR ISC1902 est un dispositif au format 2048 × 2048, à pas de 10 microns, conçu pour les détecteurs P-sur-N avec un circuit d’entrée à injection directe. L’ISC1902 est le grand frère de l’ISC1901 et prend en charge toutes les mêmes fonctionnalités avec une résolution plus élevée. Cela comprend la moyenne d’un échantillon unique ou d’une sous-trame pour un remplissage efficace des puits de 3 à 19M d’électrons, respectivement. Les paramètres sélectionnables permettent à l’utilisateur de contrôler des modes tels que 2 × 2 canaux de binning, 8 ou 16 canaux de sortie et un biais inversé supplémentaire pour les détecteurs QWIP. L’’interface utilisateur familière de Teledyne FLIR facilite l’intégration du système.

Resources & Support

FLIR ISC1902 Specifications

Datasheet

Télécharger