Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC1308

Modèle: ISC1308
product image

NRND
La FLIR ISC1308 est un ROIC à pas de 12 microns, double polarité, format 1280 × 1024 à double bande. Ce ROIC peut être utilisé comme un dispositif à deux couleurs ou unicolore. Le ROIC a été spécialement conçu pour permettre de placer les deux polarités des détecteurs dos à dos et de se connecter au ROIC à travers le pavé d’entrée unique pour obtenir une image bicolore. L’ISC1308 prend en charge le mode de sortie multiple, le fenêtrage, le temps et le mode d’intégration réglables, deux condensateurs d’intégration et les paramètres de polarisation réglables.

Resources & Support

ISC 1308 Specifications

Product Specification

Télécharger