Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC120

Modèle: ISC1202
product image

NRND
La FLIR ISC1202 est un ROIC au format 640 × 512, à pas de 15 microns, optimisé pour les applications à faible bruit de fond. Un circuit frontal CTIA est utilisé et le bruit de lecture en mode de gain élevé est inférieur à 35 électrons. Compatible avec les détecteurs P-on-N tels que InGaAs, SLS et MCT, ce ROIC grand format prend en charge les mêmes fonctionnalités avancées que les autres ROIC standard, le mode instantané, le temps et le gain d’intégration réglables, les réglages de puissance et de courant et, de plus, prend en charge 3 condensateurs d’intégration sélectionnables (41 K, 118 K ou 1,38 M d’électrons).

Resources & Support

ISC1202 SWIR Packaged Sensor Datasheet

Datasheet

Télécharger

ISC 1202 Specifications

Product Specification

Télécharger