Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC0904

Modèle: ISC0904
product image

Discontinued
La FLIR ISC0904 est un appareil au 1K format 1K × et au pas de pixel de 18 microns. Il est dérivé de l’ISC0404 mais conçu pour les détecteurs N-on-P tels que les dispositifs superlattice à couche tendue ou MCT. Le pas de pixel de 18 microns est identique et l’interface utilisateur est similaire. L’ISC0904 a une capacité de puits de 11M d’électrons et peut fonctionner en mode de sortie 4, 8 ou 16. Une image de 120 Hz peut être obtenue pour 1 024 × 1 024 pixels en utilisant le mode à 16 sorties.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

FLIR ISC0904 Specifications

Product Specification

Télécharger