Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC0802

Modèle: ISC0802
product image

NRND
La FLIR ISC0802 est un appareil de pixel de 14 microns au format × 1344 784 conçu pour être utilisé avec des détecteurs à faible biais inverse tels que InSb ou MCT. Ce ROIC au format HD peut fonctionner en mode 4, 8 ou 16 sorties, atteignant une fréquence d’images de 120 Hz en mode 16 sorties. L’ISC0802 prend en charge le fenêtrage, le temps d’intégration réglable, les modes d’intégration pendant la lecture ou d’intégration après la lecture, ainsi que les réglages de biais et de puissance.

Resources & Support

FLIR ISC0802 Specifications

Product Specification

Télécharger

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024