L'ISC0403 est un ROIC de grand format avec un pas de pixel de 15 microns. Ce tableau de 640x512, utilisé avec des détecteurs InSb P-sur-N, offre les mêmes fonctionnalités avancées que nos systèmes standard, notamment le fenêtrage, la transposition d'image, l'ajustement du gain, l'intégration de cliché en modes intégration puis lecture ou lecture puis intégration, et plusieurs canaux de sorties permettant un débit de données allant jusqu'à 120 images par seconde en plein écran et 2054 images par seconde avec des tailles de fenêtre réduites. Sa capacité de charge est supérieure à 6,5 e6 électrons et son ajustement de biais est de 600 mV.
Ressources et assistance
FLIR Large Format ROIC Brochure
FLIR ISC0403 Specifications