La FLIR ISC0002 est un appareil au format 640 × 512, à pas de 25 microns, conçu pour les applications à faible bruit de fond. Un circuit frontal CTIA est utilisé et le bruit de lecture en mode de gain élevé est inférieur à 70 électrons. Compatible avec les détecteurs P-on-N tels que InGaAs, l’hétérostucture à couches contraintes et le tellurure de mercure-cadmium, ce ROIC grand format prend en charge les mêmes fonctionnalités avancées que les autres ROIC standard, le mode instantané, le temps et le gain d’intégration réglables, l’écrémage, les réglages de puissance et de courant et, de plus, prend en charge des condensateurs d’intégration sélectionnables (39 K ou 1,9 M d’électrons).
Resources & Support
FLIR ISC0002 Specifications
Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024