Le FLIR® Hadron™ est un module RGB/Thermique optimisé TPC-E conçu pour la simplicité et la performance. Ce boîtier léger et compact, à faible consommation électrique, contient une caméra RGB 12 MP, une caméra thermique Boson (avec obturateur), l'intégration complète de l'IMU et fonctionne jusqu'à 60 Hz. La conception du Hadron lui confère une durée de batterie et de vol maximale, et il est spécialement adapté aux petits aéronefs. Vous pouvez désormais proposer à vos clients la puissance d'une caméra thermique dans ce petit module.
Module RGB/Thermique
Visualisez des images thermiques et couleur HD en vol. Parfait pour inspecter, localiser et identifier les objets dans des conditions de faible luminosité et dans l'obscurité.
Boîtier compact
Sortie haute résolution conçue pour les aéronefs de premières catégories. Conception compacte pour un positionnement flexible sur l'aéronef et option TPC pour une durée de vol plus longue.
Commercialisation rapide
Réduisez les coûts d'ingénierie et d'exploration avec cette solution prête à l'emploi conçue par un fournisseur unique.
Spécifications
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
- EO Camera Sensor
- Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
- EO Camera Video
- Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
- IMU
- ICM20602, I2C or SPI (selectable)
- IR Camera Optics
- EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
- IR Camera Video
- Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
- Thermal Imaging Detector
- Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
- Power
- Tension d'alimentation 5V. Puissance dissipée typique > 1 300 MW, Max > 2820 mW
- Power Consumption
- 5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW
Mechanical
- Mechanical Interface
- Montage à vis sur la plaque arrière
- Size
- 24 x 45 x 36 mm
- Size (L x W x H)
- 24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
- Weight
- 42,8 g
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- IP53 (with the rear interfaces sealed)
- Operational & Storage Temperature
- -20°C to +60°C
- Tested EMI Performance
- FCC part 15 Class B
Resources & Support
Hadron Engineering Datasheet
Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A
Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB