L’AVP est conçu pour exécuter efficacement le logiciel Prism AI de Teledyne FLIR, qui assure la détection, la classification et le suivi des cibles, ainsi que les algorithmes Prism ISP, notamment la super résolution, la fusion d’images, l’élimination des turbulences atmosphériques, la stabilisation électronique, l’amélioration du contraste local et la réduction du bruit. Le logiciel Prism fonctionne efficacement sur l’AVP en tirant parti des fonctions disponibles du système sur module (SoM) pour fournir des capacités d’intelligence artificielle de pointe pour les applications automobiles, aéroportées, sans pilote, anti-UAS (CUAS), de sécurité périmétrique et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).
Consommation en termes de taille, de poids et de puissance (SWaP) à la pointe dans l’industrie
Exécutez Prism AI et ISP sur le système sur puce QCS8550 le plus performant de l’industrie
PÉRENNISEZ VOTRE CONCEPTION
Le matériel flexible fait partie du programme de longévité des produits Qualcomm.
CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Simplifiez le développement et réduisez les risques grâce au logiciel et au soutien Prism

TAILLE, POIDS ET CONSOMMATION D’ÉNERGIE (ÉCHANGE) LEADERS DU SECTEUR
Le QCS8550 est fabriqué sur le nœud avancé 4 nm
- 40,27 x 33,41 mm
- Consommation d'énergie de 6 W maximum et 2,5 W typique
- 5 grammes (sans écrans)
- Le nœud de fabrication 4 nm permet une faible puissance
et simplifie la gestion thermique

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE CONCEPTION SOIT À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Utilisez le SoC le plus performant du secteur
- Processeur IA 48 TOPS INT 8
- 3,2 TOPS sur GPU (flotteur 32)
- 8 cœurs CPU
- 6 Interface caméra MIPI (5 simultanées)
- Interface de caméra USB

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Simplifiez le développement et réduisez les risques avec le logiciel et l’assistance Prism
- Système d’exploitation : Linux LE (r76)
- Assistance au développement par des ingénieurs qualifiés
- Exemples d’applications incluses
- Développement continu de modèles à l’aide de données synthétiques réelles et éprouvées
Spécifications
Hardware
- Memory
- 16GB LPDDR5x
- Operating Environment (OE)
- Tension d’entrée : 3,6 V Température de fonctionnement : -20 à +60 °C
- Operating System (OS)
- OS - Linux LE (r76)
- Part Number
- Qualcomm 8550 SOM
- Processor
- Qualcomm QCS8550
64-bit Octa-Core
Processeur d’application à 3,2 GHz (Gold+), 2,8 GHz (4 x Gold), 2.0 GHz (3 x Silver) Qualcomm Kryo CPU
Qualcomm Adreno GPU 740
Qualcomm Hexagon Tensor Processor (HTP) avec Hexagon Vector eXtensions (HVX) et Hexagon Matrix eXtensions (HMX)
Qualcomm Secure Processing Unit pour les cas d’utilisation sécurisés avancés
Sous-système Low Power AI (LPAI) avec DSP dédié et accélérateur AI (eNPU) prenant en charge l’audio, les capteurs, les flux de données contextuelles et la caméra toujours allumée.
- Video
- Unité de traitement vidéo UHD
Décodage AV1
Prise en charge du décodage natif pour les formats H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 High et VP9 profil 2
Prise en charge de l’encodage natif pour les formats H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 high
Mechanical
- Dimensions
- Carte SOM : Facteur de forme LGA 40,27 x 33,41 mm
- Weight
- 5 grammes (sans protection)
Storage
- Storage
- 256GB UFS 3.1
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
FLIR AVP - Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.