Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Conservator

Modèle: 110-0133-50
product image

In Production
Conservator™ est une puissante application cloud de gestion du cycle de vie des données (DLM) qui permet aux scientifiques des données de créer rapidement des ensembles de données d’images et d’accélérer le développement de l’IA. Conservator habilite les équipes distribuées à saisir et à conserver des données brutes, à créer et à gérer des annotations de vérité de terrain et à suivre les révisions sur des ensembles de données à grande échelle. La plateforme offre une solution de bout en bout de classe entreprise pour la gestion des données de perception pour des systèmes tels que les détecteurs d’objets en réseau neuronal.

Le développement de l’IA est davantage accéléré grâce à l’accès à la bibliothèque Teledyne FLIR de plus d’un million d’annotations thermiques et visibles dans une vaste gamme d’applications, y compris l’automobile, la défense et la sécurité. Conservator Insights™, une application locale, donne aux scientifiques des données la possibilité d’explorer de manière interactive les problèmes de performance du modèle comme les faux positifs et les détections manquées.

Cet écosystème complet fournit les outils nécessaires pour gérer les données et analyser la performance du modèle à l’aide de flux de travail reproductibles et prêts pour la production. Conservator est une solution facile à utiliser et rentable pour les ingénieurs en perception qui développent les solutions d’imagerie par IA d’aujourd’hui.


Conservator-PDP-Pillar1-Images-Accelerate-Development.jpg

ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES ANNOTÉES TELEDYNE FLIR

Accédez à des sous-ensembles d’images à partir d’une gamme d’applications, y compris l’automobile, la défense et la sécurité

  • Plus d'un million d'annotations thermiques infrarouges et visibles
  • Sous-ensembles d’images annotées disponibles pour la recherche et le développement
  • Données de licence pour les modèles de production


Conservator-PDP-Pillar2-Images-Build-Datasets.jpg

CRÉER DES JEUX DE DONNÉES AVEC UN FLUX DE TRAVAIL À L’ÉCHELLE DE L’ENTREPRISE

Outils cloud de téléchargement, d’annotation, de conservation et de contrôle qualité des données

  • Télécharger et organiser la vidéo, les images et les données associées
  • Outil d’annotation intégré et assistance pour les fournisseurs d’annotation tiers
  • Organisez et recherchez des vidéos, des jeux de données, des images et des objets annotés
  • Évolutif pour les petites équipes et les grandes entreprises


Conservator-PDP-Pillar3-Images-Optimize-Using-Secure.jpg

OPTIMISER À L’AIDE D’UN LOGICIEL SÉCURISÉ BASÉ SUR LE CLOUD AVEC DES OUTILS DE PERFORMANCE IA

Reproduisez les résultats à l’aide du contrôle de version des données intégré, conçu pour prendre en charge les collectes de données à l’échelle du pétaoctet

  • Contrôle robuste de la version du jeu de données
  • Les données sont gérées en toute sécurité dans des instances client dédiées
  • Instance cloud gouvernementale disponible pour les projets de défense
  • Identifiez les problèmes de performance des modèles avec l’outil d’analyse et de visualisation Conservator Insights

Présentation du logiciel

ÉDITION TEAMS (ÉQUIPES)
ÉDITION ENTERPRISE
Taille de l’équipe Jusqu’à 5 utilisateurs Personnalisable
Jeu de données de démarrage (total des annotations) 532K + 1,3 M+
Annotations visibles (image/vidéo) 192K / 86K 472K / 284K
Annotations thermiques (image/vidéo) 192K / 62K 381K / 232K
Images visibles (image/vidéo) 11K / 4K 28K / 18K
Images thermiques (image/vidéo) 12K / 4K 29K / 22K
Intégration dédiée Fourni Fourni
Assistance technique dédiée - Fourni
Offre d’abonnement aux données - Fourni
Annotations machine personnalisées - Fourni

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

TÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

Conservator-InfoGraphic-R5_v4.jpg

Vidéothèque Conservator

Développez des jeux de données d'images en toute confiance grâce à la vaste série de vidéos de Teledyne qui aborde de nombreux sujets, allant de la configuration d'un jeu de données à la gestion de projets.

Présentation de la plateforme

Présentation de la plateforme

Construisez l’avenir avec de meilleures données

Construisez l’avenir avec de meilleures données

Configuration d'un jeu de données

Configuration d'un jeu de données

Ajouter et supprimer des images dans un jeu de données

Ajouter et supprimer des images dans un jeu de données

Aperçu des projets

Aperçu des projets

Trouver des connexions entre les ressources

Trouver des connexions entre les ressources

Introduction aux réseaux neuronaux

Introduction aux réseaux neuronaux

Introduction aux métadonnées

Introduction aux métadonnées

Téléchargement de base

Téléchargement de base

Fenêtre Conservator

Fenêtre Conservator

Recherche d'images

Recherche d'images

Utilisation de la fonction de recherche

Utilisation de la fonction de recherche

Aide et assistance en ligne

Aide et assistance en ligne

Spécifications

Part Number
110-0133-50

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Conservator Datasheet

Datasheet

Télécharger

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés