Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Thermal Vision pour les développeurs ADAS et AV

FLIR ADK

Les caméras infrarouges thermiques sont la meilleure technologie de capteur pour la détection des piétons et des animaux, de jour comme de nuit. La FLIR ADK™ est un moyen rentable de développer la prochaine génération de vision thermique automobile dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes (AV). L’ADK fournit les données essentielles nécessaires pour améliorer la prise de décision automatisée dans les fonctions de sécurité du véhicule, y compris le freinage d’urgence automatique (AEB). Le boîtier coté IP67 robuste comprend une fenêtre chauffante pour la conduite par tous les temps. Avec les options d’interface GMSL, USB et FPD-Link disponibles auprès de Teledyne FLIR, l’intégration est prête à l’emploi.

Avis : Fin de vie du produit FLIR ADK USB La famille de produits FLIR ADK USB est entrée dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à passer à la gamme de produits Turað. La fin des ventes a été annoncée en janvier 2026, avec des livraisons finales prévues jusqu’en décembre 2026 et un soutien continu jusqu’en décembre 2028. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.

Watch Video
FLIR ADK

Recherche de modèles

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 12 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV
40640G024-6PAA1
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV
40640G032-6PAA1
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV
40640G050-6PAA1
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV
40640G075-6PAA1
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 75° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV
40640G024-6PAA2
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV
40640G032-6PAA2
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV
40640G050-6PAA2
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV
40640G075-6PAA2
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 75° In Production Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, champ de vision de 24°
40640U024-6PAAX
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 24° Discontinued Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, champ de vision de 50°
40640U050-6PAAX
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 50° Discontinued Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, FOV 32°
40640U032-6PAAX
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 32° Discontinued Demander plus d’informations FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, FOV à 75°
40640U075-6PAAX
640 x 512 Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option 12 µm 75° Discontinued Demander plus d’informations FLIR ADK

Galerie d’images

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127

En savoir plus

FAQ

ADlevels

Lire le témoignage

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Télécharger

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Télécharger

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Télécharger

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Télécharger

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Télécharger

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Télécharger

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info