Avis : Fin de vie du produit FLIR ADK USB La famille de produits FLIR ADK USB est entrée dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à passer à la gamme de produits Turað. La fin des ventes a été annoncée en janvier 2026, avec des livraisons finales prévues jusqu’en décembre 2026 et un soutien continu jusqu’en décembre 2028. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.
Bénéficiez d'une vision claire, même dans des conditions d'éclairage difficiles
Les capteurs thermiques créent des images à partir de chaleur et non de lumière, ce qui leur permet de détecter des piétons ou des véhicules en approche quelles que soient les conditions d'éclairage.
Nouvelle génération de vision thermique plug-and-play
Obtenez vos premières données thermiques en quelques minutes.
Interface simple qui importe directement les données pour analyse
Le réglage, l'utilisation et l'intégration sont très simples.
Spécifications
Radiometry
- Temperature Measurement
- Non
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Data Format
- Sélectionnable par logiciel : TIFF 16 bits (format capteur brut) ou comprimé 8 bits
- FOV - Horizontal
- 24°
- Frame Rate
- Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
- Frame Rate Options
- Plein cadre (30 et 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Spectral Band
- 8 à 14 microns (LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ – Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi
- Thermal Sensitivity
- < 50 mK
Electrical
- Input Voltage
- Caméra : 5 VCC (USB2) ou 12 VCC (GMSL) ; Chauffage de fenêtre : 12 VCC (USB2) ou 12 VCC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (sans radiateur); moyenne de ~4 W et 12 W maximum (avec radiateur)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8 po)
- Weight
- ~100 gm (3,5 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- -40° C à +75° C (-40° F à +167° F)
- Operating Temperature Range
- -40° C à +75° C (-40° F à +167° F)
- Shock
- 1 500 g à 0,4 ms
- Solar protection
- Oui (le soleil n’endommagera pas le capteur)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127
En savoir plusYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
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
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.