Teledyne FLIR lance le module de caméra thermique infrarouge à ondes longues Tau 2+ avec une performance améliorée et une sensibilité accrue
Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), a annoncé aujourd’hui la caméra Tau 2+, la caméra Tau 2 infrarouge à ondes longues (LWIR) la plus sensible de Teledyne FLIR. Avec les mêmes interfaces mécaniques, électriques et optiques Tau 2 fiables et largement déployées et testées dans le monde réel, la Tau 2+ est une solution de rechange intégrée, mais avec une amélioration de la sensibilité de 1,5 fois et un moteur de traitement d’image entièrement redessiné pour offrir une netteté et un contraste considérablement améliorés.
« La Tau 2+ est le module de caméra thermique de choix pour les environnements les plus difficiles, en particulier lorsque la détection des cibles les plus petites et les plus difficiles à trouver sur de longues distances est requise », a déclaré Dan Walker, vice-président, Gestion des produits, Cœurs FEO, Teledyne FLIR. « La performance thermique améliorée LWIR et la fiabilité de pointe en font toujours le module thermique idéal à plus faible risque pour les véhicules sans pilote, les applications de sécurité et les viseurs thermiques.”
Détection d’objets à des distances plus importantes
Avec une température différentielle équivalente au bruit (NEDT) inférieure à 25 mK (milliKelvin) – la moitié de la norme typique de l'industrie – la Tau 2+ offre une performance de détection, de reconnaissance et d'identification (DRI) significativement améliorée. Et avec les options d’objectifs grand angle existantes de la Tau et l’interface optique simple conçue par intégrateur, cette DRI améliorée peut maintenant être exploitée sur plusieurs champs de vision (FOV).
Résout les informations clés
La Tau 2+ compte le meilleur algorithme de traitement d’image de sa catégorie, offrant des détails thermiques plus clairs dans les environnements difficiles. Avec un nouveau niveau de différences de température minimales résolubles (MRTD), un contraste de scène amélioré avec des noirs plus noirs et des blancs plus blancs et un faible bruit image. La Tau 2+ peut résoudre les informations clés grâce à un contraste amélioré et à des images plus nettes.
Conçu pour les intégrateurs
L’interface partagée de la Tau 2 et l’accès à une équipe de services techniques hautement qualifiée aux États-Unis réduisent les risques de développement et le temps de mise en marché. Véritablement conçue pour les intégrateurs, la Tau 2+ offre la plus grande variété d’options d’objectifs disponible et une documentation complète sur les produits avec de nombreuses années d’expérience fiable en production chez Tau. Parmi les connecteurs commerciaux standard se trouvent les connecteurs USB, CMOS, Camera Link et Ethernet.
La Teledyne FLIR Tau 2+ peut être achetée partout au monde auprès de Teledyne FLIR et de ses revendeurs autorisés. Pour en savoir plus, visitez oem.flir.com/tau-series