Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism C-UAS

Modelo: 110-0201-90
product image

In Production
O Prism™ C‐UAS é uma pilha de aplicativos de software que amplia o alcance de detecção e rastreamento para drones pequenos, maximizando o tempo de resposta a ameaças emergentes. Ao combinar processamento de imagem avançado com percepção orientada por IA, o software multimodal permite detecção precoce, faixas mais persistentes e menos alarmes falsos em ambientes complexos.

O Prism C-UAS permite detecção e rastreamento confiáveis de drones pequenos de sub2 × 2 pixels, aproveitando a remoção de ruído patenteada, o aprimoramento de contraste local e algoritmos de upsampling para melhorar a relação sinal-ruído (SNR) do alvo e fornecer a faixa de detecção de indicador de alvo móvel (MTI) líder do setor. As detecções são processadas por meio de um detector de objetos com IA e rastreador de vários objetos para reduzir falsos positivos e medidas contra UAS de pista confiáveis. O desempenho de detecção e rastreamento é otimizado para alvos pequenos, rápidos e de manobra e avaliado usando métricas padrão do setor, incluindo F1, mAP/mAR e métricas modernas de rastreamento de vários objetos, como HOTA e MOTA, com desempenho dependente do tamanho, alcance e cenário do alvo.

Projetado para integração e configurabilidade rápidas, o Prism C-UAS é compatível nativamente com as famílias de câmeras Boson®+ e Neutrino®, incluindo configurações de zoom contínuo, além de oferecer suporte a determinadas câmeras de IV e eletro-ópticas (EO) de terceiros. O Prism C UAS reduz o risco de integração por meio da tecnologia comprovada da Teledyne FLIR OEM, ferramentas robustas de desenvolvimento e suporte técnico especializado, permitindo a implantação escalável em arquiteturas globais contra UAS.

MAXIMIZAR O TEMPO PARA RESPONDER A AMEAÇAS DE DRONES

Amplie a faixa de detecção, melhore a persistência do rastreamento e reduza alarmes falsos para respostas mais precoces e confiáveis

  • Faixa de detecção MTI líder do setor
  • Detecção e rastreamento de drones pequenos Sub-2 × 2 pixels
  • O processamento de imagem patenteado melhora a SNR em alvos pequenos
  • Detector/classificador de IA com treinamento multiespectral de alta confiança

RASTREAMENTO DE ALTA FIDELIDADE E IA CRIADO ESPECIFICAMENTE

Desempenho otimizado para alvos pequenos, rápidos e em manobra

  • Os pipelines de aquisição e rastreamento separados permitem a detecção precoce
  • O rastreamento de vários objetos mantém faixas estáveis com baixa fragmentação
  • Ajuste a lógica de rastreamento personalizável às necessidades da missão

CONSTRUÍDO PARA INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA

Menor risco de integração com escala de produção global e tecnologia, ferramentas e suporte confiáveis

  • Exemplo de aplicação de referência C++, bibliotecas e documentação
  • Aceita dados de 14 bits de câmeras de IV Boson+, Neutrino e de terceiros
  • Compatível com sensores de ETO, permitindo soluções multissensor
  • Equipe de serviços técnicos experiente para apoiar a integração

Especificações

Hardware

Part Number
110-0201-90

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 pixels no alvo
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR e LWIR
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, configurável para atraso de 1 quadro ou 15 ms
Metadata Output
• Área
da caixa delimitadora Localização da
caixa • delimitadora ID
da • categoria
Rótulo da classe • do objeto Carimbo •
de • tempo Confiança
ID
da • faixa Número • do quadro
Moving Target Indication
<2 x 2 pixels no alvo
Object Classification >60% Confidence
≥6 × 6 pixels no alvo
Object Classification Types
Drone com rotor, asa fixa, aves, pessoa e veículo
Simultaneous Targets Tracked
O máximo depende do sistema, o padrão é 16, configurável
Target Detection Confidence Threshold
≥60% para alvos pequenos (< 32 × 32 pixels), configurável

System Requirement

Deliverables
Documentação
técnica do kit de desenvolvimento de
software (SDK) da interface gráfica do usuário (GUI)
EO Camera
4 MP com entrada UVC típica
(formato maior afetará a taxa de quadros)
Hardware
NVIDIA® ORIN NX/AGX
IR Cameras
• Boson+ com UVC
• Neutrino LC com USB
• Neutrino SX8 com USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (Média)
<15 W (Máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP e HDMI

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

Saiba mais

Whitepaper

Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones

Saiba mais

Nota de aplicação

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Saiba mais

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Assista agora

Whitepaper

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism C-UAS Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados

*OBSERVAÇÃO: O desempenho de detecção e rastreamento é avaliado usando métricas padrão do setor, incluindo F1, mAP/mAR e métricas modernas de rastreamento de vários objetos (HOTA, MOTA), com resultados dependentes do tamanho, alcance e cenário do alvo.