NDAA 준수 및 ITAR-free인 Neutrino® Performance 시리즈에는 FLIR Neutrino QX 및 SX12가 포함됩니다. 고해상도와 빠른 프레임 속도를 제공하는 Neutrino Performance 시리즈는 지상 또는 항공 정보, 감시 및 정찰(ISR), 표적 설정, 대 UAS 솔루션 및 광역 모션 이미지(WAMI) 애플리케이션에 이상적입니다. 통합자의 다양한 작동 요구 사항을 인식하는 Performance 시리즈는 다양한 FPA 유형 및 광학 인터페이스 옵션을 제공합니다.
Neutrino Performance 시리즈는 시스템 통합자를 염두에 두고 개발되었습니다. 업계 표준 인터페이스, 간단하고 강력한 소프트웨어 제어, 완벽한 제품 문서 및 Teledyne FLIR 기술 지원을 통해 제품 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다.
Neutrino Performance 시리즈는 시스템 통합자를 염두에 두고 개발되었습니다. 업계 표준 인터페이스, 간단하고 강력한 소프트웨어 제어, 완벽한 제품 문서 및 Teledyne FLIR 기술 지원을 통해 제품 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다.
구성 가능한 HD+ MWIR 카메라 모듈
다양한 디텍터 유형, FPA 윈도우 크기, 프레임률, 광학 인터페이스 옵션 선택이 가능합니다.
통합사업자를 위한 설계.
검증된 적외선 동영상 처리 기술과 탁월한 성능의 SDK를 활용하면, 개발 절차를 간소화하고 시중에 출시하는데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
Teledyne FLIR의 가치 및 평판
Teledyne FLIR 및 업계의 최첨단 HD+ MWIR 카메라 모듈에 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원.
사양
Hardware
- Part Number
- 425-0039-00
Imaging & Optical
- Array format
- 1280x1024
- Cooler MTTF
- Cobham Carleton LC1062 선형 스털링
- Detector Type
- InSb
- f-number
- f\/4 공칭, 사용자 지정 가능
- FOV - Horizontal
- 렌즈리스
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280x1024
- FPA & Digital Video Display Formats
- 1280x1024 (SXGA)
- Frame Rate
- 최대 120Hz
- Frame Rate Options
- 120Hz(720P), >60Hz(SXGA)
- Image Correction
- 2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
- Operability
- >99.5%
- Pixel Pitch
- 0.012mm
- Pixel Size
- 0.012mm
- Resolution
- 1280x1024
- Sensitivity [NEdT]
- <25mk, f/4, 50% 웰
- Sensor Technology
- MWIR
- Spectral Band
- 0.0034mm~0.005mm(표준)
Connections & Communications
- Command and Control
- RS-422, 선택 가능한 BAUD 속도
- Digital Output Format
- 카메라 링크 매체 호환 인터페이스
- Primary Electrical Connector
- Samtec사 40핀 제품
- Synchronization Modes
- 프리 런, 출력 값 포함 외부 싱크, 또는 통합 설치 우선순위
- User Configurability via SDK & GUI
- 있음
FPA Control
- Programmable Integration Time
- 있음 (.01-16ms)
- ROIC
- 다이렉트 인젝션, 스냅샷, 판독 중 통합 설치
- Well Capacity
- > 11 x 10 전자
Electrical
- Input Power
- VDC 카메라 5기, 28 VDC 극저온 냉동기
- Input Voltage
- 5 VDC 카메라, 28 VDC 극저온냉각기
- Power Consumption
- <20W 정상 상태
- Power Dissipation
- <20W 정상 상태
- Video Output Channel
- 카메라 링크(기본 또는 중간)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 12.0cm x 7.0cm x 10.3cm
- Size (w/o lens)
- 12.0cm x 7.0cm x 10.3cm
- Weight
- 1.97 kg
Environmental & Approvals
- Coldshield
- f/4 nominal, customizable
- Non-Operating Temperature
- -54°C ~ +80°C
- Non-Operating Temperature Range
- -54°C~+80°C
- Operating Temperature
- -40°C ~ +71°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+71°C
- Operational Altitude
- 12,190m
- Shock
- 20G 충격 펄스 W/11 Msec 반사인
- Vibration
- 3.4 GRMS 3축, 각 1시간
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!