카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

고해상도 MWIR 카메라 모듈

Neutrino Performance 시리즈

NDAA 준수 및 ITAR-free인 Neutrino® Performance 시리즈에는 FLIR Neutrino QX 및 SX12가 포함됩니다. 고해상도와 빠른 프레임 속도를 제공하는 Neutrino Performance 시리즈는 지상 또는 항공 정보, 감시 및 정찰(ISR), 표적 설정, 대 UAS 솔루션 및 광역 모션 이미지(WAMI) 애플리케이션에 이상적입니다. 통합자의 다양한 작동 요구 사항을 인식하는 Performance 시리즈는 다양한 FPA 유형 및 광학 인터페이스 옵션을 제공합니다.

Neutrino Performance 시리즈는 시스템 통합자를 염두에 두고 개발되었습니다. 업계 표준 인터페이스, 간단하고 강력한 소프트웨어 제어, 완벽한 제품 문서 및 Teledyne FLIR 기술 지원을 통해 제품 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다.

Watch Video
Neutrino Performance 시리즈

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

구성 가능한 HD+ MWIR 카메라 모듈

유연한 디텍터 유형, FPA 창 크기, 프레임 속도 및 광학 인터페이스 옵션

  • 2048 x 1536/10μm 픽셀 피치 또는 1280 x 1024/12μm 픽셀 피치 FPA는 더 큰 감도로 고해상도 제공
  • 넓은 시야각(FOV)을 유지하면서 먼 거리에서도 작은 순간 시야각(IFOV)으로 선명한 이미지 제공

통합업체를 위한 설계

개발 간소화 및 출시 기간 단축

  • 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준(예: RS-422 및 4비트 보정 CameraLink) 기본 지원
  • 완성도 높은 적외선 이미지 처리 아키텍처 및 강력한 SDK
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

TELEDYNE FLIR의 가치 및 평판

Teledyne FLIR에 기대되는 성능, 신뢰성, 지원

  • 포괄적인 제품 통합 문서
  • 상용 개발, 군용 적격 기술
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능

전투장 - Neutrino SX12 ISR


주변 감시 - Neutrino SX12 ISR


해안선 따라 패닝 - Neutrino SX12 ISR


해변의 보행자 - Neutrino SX12 ISR


UAS 대응 - Neutrino SX12 ISR


경계 감시 - Neutrino SX12 ISR


타워 NFOV - WFOV - Neutrino SX12 ISR


타워 WFOV - NFOV - Neutrino SX12 ISR


비행기 착륙 - Neutrino SX12 ISR

MWIR 카메라 및 CZ 렌즈 기술의 발전

CZ 렌즈 솔루션과 함께 새롭게 제공되는 기성 MWIR은 일정을 최대 85%까지 줄일 수 있어 통합업체의 개발 시간을 2년 이상 절약할 수 있습니다.

방안 알아보기

모델 찾기

Resolution

모두 표시

Pixel Pitch (μm)

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 2 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Neutrino QX
425-0054-00
2048×1536 최대 60Hz 0.01mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino Performance 시리즈
Neutrino SX12
425-0039-00
1280x1024 최대 120Hz 0.012mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino Performance 시리즈

Resources & Support

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

더 알아보기

애플리케이션 노트

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

더 알아보기

백서

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

더 알아보기

다운로드

Considerations for Thermal Lens Selection

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

다운로드

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info