Neutrino Performance 시리즈
NDAA 준수 및 ITAR-free인 Neutrino® Performance 시리즈에는 FLIR Neutrino QX 및 SX12가 포함됩니다. 고해상도와 빠른 프레임 속도를 제공하는 Neutrino Performance 시리즈는 지상 또는 항공 정보, 감시 및 정찰(ISR), 표적 설정, 대 UAS 솔루션 및 광역 모션 이미지(WAMI) 애플리케이션에 이상적입니다. 통합자의 다양한 작동 요구 사항을 인식하는 Performance 시리즈는 다양한 FPA 유형 및 광학 인터페이스 옵션을 제공합니다.
Neutrino Performance 시리즈는 시스템 통합자를 염두에 두고 개발되었습니다. 업계 표준 인터페이스, 간단하고 강력한 소프트웨어 제어, 완벽한 제품 문서 및 Teledyne FLIR 기술 지원을 통해 제품 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다.

구성 가능한 HD+ MWIR 카메라 모듈
유연한 디텍터 유형, FPA 창 크기, 프레임 속도 및 광학 인터페이스 옵션
- 2048 x 1536/10μm 픽셀 피치 또는 1280 x 1024/12μm 픽셀 피치 FPA는 더 큰 감도로 고해상도 제공
- 넓은 시야각(FOV)을 유지하면서 먼 거리에서도 작은 순간 시야각(IFOV)으로 선명한 이미지 제공
통합업체를 위한 설계
개발 간소화 및 출시 기간 단축
- 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준(예: RS-422 및 4비트 보정 CameraLink) 기본 지원
- 완성도 높은 적외선 이미지 처리 아키텍처 및 강력한 SDK
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류


TELEDYNE FLIR의 가치 및 평판
Teledyne FLIR에 기대되는 성능, 신뢰성, 지원
- 포괄적인 제품 통합 문서
- 상용 개발, 군용 적격 기술
- 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
전투장 - Neutrino SX12 ISR
주변 감시 - Neutrino SX12 ISR
해안선 따라 패닝 - Neutrino SX12 ISR
해변의 보행자 - Neutrino SX12 ISR
UAS 대응 - Neutrino SX12 ISR
경계 감시 - Neutrino SX12 ISR
타워 NFOV - WFOV - Neutrino SX12 ISR
타워 WFOV - NFOV - Neutrino SX12 ISR
비행기 착륙 - Neutrino SX12 ISR
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048×1536 | 최대 60Hz | 0.01mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280x1024 | 최대 120Hz | 0.012mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
더 알아보기FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!