カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Prism Development Kit Qualcomm RB5

モデル: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

熱およびエッジAIの評価

赤外線物体検知器と高度な画像信号処理を始めましょう。

  • 空対地、自動車の自律性、対UAS、セキュリティ/ISRモデル
  • プリインストールされたライブラリにより、認識とコンピュテーショナルイメージング評価を簡素化
  • 8INTでモデルを実行するHexagon™ Tensor Accelerator (HTA) に3 TOPSと8 TOPSを搭載したAI DSPコプロセッサ
  • Webインターフェイス

QUALCOMMロボティクスRB5プラットフォーム上で開発

柔軟で人気の高いモバイルSoCを活用します。

  • 15 TOPSの演算能力
  • 8 CPUコア
  • USBおよびMIPIカメラインタフェース
  • 16 GBのLPDDR5は最大2750MHz、LPDDR4Xは最大2133MHzで動作
  • 1 x 1GbEイーサネット


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

インテグレーター向け設計

Prismソフトウェアとサポートで開発を簡素化し、リスクを軽減

  • Linux 20.04 OS用SDK
  • 認定エンジニアによる開発サポート
  • サンプルアプリケーションを含む
  • 業界最大のサーマルデータレイクを使用した継続的なAIモデル開発

仕様

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

メディアギャラリー

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

ホワイトペーパー

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

詳細を見る

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet

当社のハウツー動画ライブラリやその他の資料を活用いただくことで、Teledyne FLIR OEMサーマルカメラモジュールの組込みが、これまで以上に簡単になりました。

Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品