Boson® 視野角比較

Composite.JPG

下の画像は、FLIR Boson 640が加熱したターゲットを8つの異なる視野角(FOV)で撮影したものです。焦点距離の異なるレンズで、背景と前景の詳細に注目してください。

FLIR「シェブロン」ターゲットまでの距離:150m

ターゲットのサイズ(外幅×高さ寸法):450mm×610mm

目標の温度:37°C

周囲温度:18°C昼間

Boson 640、73mm、6°測定視野角(FOV)

Boson_640_73mm-6DEG (2).jpeg

Boson 640、55mm、8°測定視野角(FOV)

Boson_640_55mm-8DEG.jpeg

Boson 640、36mm、12°測定視野角(FOV)

Boson_640_36mm-12DEG.jpeg

Boson 640、24mm、18°測定視野角(FOV)

Boson_640_24mm-18DEG.jpeg

Boson 640、18mm、24°測定視野角(FOV)

Boson_640-18mm-24DEG.jpeg

Boson 640、14mm、32°測定視野角(FOV)

Boson_640_14mm-32DEG.jpeg

Boson 640、8.7mm、50°測定視野角(FOV)

Boson_640_8.7mm-50DEG.jpeg

Boson 640、4.9mm、95°測定視野角(FOV)

Boson_640_4.9mm-95DEG.jpeg



関連記事