Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Vue Pro R 336, 45° FOV, 6.8mm, 30Hz

Modello: 436-0019-00
product image

Discontinued
Vue Pro R offre agli operatori di droni e ai termografi certificati il vantaggio di acquisire misure di temperatura accurate senza contatto da una prospettiva aerea. Ogni pixel delle immagini acquisiste con la Vue Pro R incorpora dati di temperatura calibrati, aggiungendo ancora più valore ai servizi offerti. Vue Pro R aggiunge l'acquisizione di dati completamente radiometrici per le attività degli operatori di droni, da ispezioni di edifici, tetti e reti elettriche, all’analisi di infrastrutture, agricoltura di precisione e pubblica sicurezza.

Misurazioni di temperatura a calibrazione radiometrica

La Vue Pro R è molto più di una termocamera: cattura misure di temperatura accurate senza contatto con dati di temperatura calibrati incorporati in ogni pixel.

Integrazione MAVLink e controllo PWM

Oltre alla compatibilità di MAVLink per il geo-tagging delle immagini, la Porta accessori consente di controllare le funzioni della termocamera in volo grazie all'integrazione con il sistema di controllo del drone.

Facile da configurare

L’app FLIR UAS semplifica la configurazione e consente di cambiare tavolozza colori, impostare le funzioni di ottimizzazione dell'immagine, configurare gli ingressi PWM senza la scomodità di portare il computer sul campo di volo.

Specifiche

Connessioni e Comunicazioni

Uscita video analogica

Elettrico

Dissipazione di potenza [di picco]
2,1 W (3,9 W)
Tensione di alimentazione
4,8 – 6,0 V DC

Requisiti ambientali e certificazioni

Altitudine d'esercizio
+40.000 piedi
Range di temperature di esercizio
da -20 °C a +50 °C
Range di temperature non in esercizio
da -55 °C a +95 °C

Esporta designazioni

Codice ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Dati ottici e immagine

Banda spettrale
7,5 – 13,5 µm
Frame rate
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Full Frame Rate
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Immagine capovolgibile
Sì - regolabile nell'app
Opzioni ottica [FOV per uscita analogica NTSC]
6,8 mm; 44° × 33°
Ottica
6,8 mm; 45° × 35°
Ottiche opzionali
6,8 mm; 45° × 35°
Ottimizzazione immagine
Ottimizzazione immagine per SAPR
Preset inquadratura ed elaborazione immagini
Sì - regolabile nell'app
Risoluzione del sensore
336 × 256
Risoluzione della videocamera IR
336 × 256
Tavolozze colori
Sì – definibile nell’app e via PWM
Termocamera
Microbolometro VOx non raffreddato
Uscita HDMI
1280 × 720 a 50 Hz, 60 Hz

Meccanico

Dimensioni
2,26" × 1,75" × 1,75" (inclusa ottica)
Fori di montaggio di precisione
Due M2x0,4 su ciascuno dei due lati e sul fondo Un foro filettato 1/4-20 sulla parte superiore
Peso
3,25 - 4 oz (dipende dalla configurazione)
Zoom
Sì – definibile nell’app e via PWM

Modulo alimentazione/video HDMI opzionale

Protezione da polarità inversa
Range alimentazione ingresso
5 VCC – 28 VCC

Prestazioni

Accuratezza di misura
+/-5 °C o 5% della lettura

Radiometria

Accuratezza radiometrica
+/-5 °C o 5% della lettura

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Download

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

Download

Scheda tecnica Vue Pro Vue Pro R

Datasheet

Download

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Datasheet

Download

436-0013-10 Vue Pro and R User Guide

User Manual

Download

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Download

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

Download

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

Download

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

Tech Note

Download

FLIR UAS Products Warranty

Warranty

Download

FLIR VUE PRO IDD

Tech Note

Download

FLIR Vue Pro STEP File

STEP File

Download

Prodotti correlati