Tura è la più sensibile termocamera per veicoli a infrarosso remoto (FIR) disponibile sul mercato e migliora le prestazioni di rilevamento in applicazioni salvavita come la frenata automatica di emergenza pedonale (AEB). Il design senza otturatore, i componenti certificati AEC-Q e il riscaldatore integrato per finestre garantiscono un funzionamento affidabile 24/7/365 in tutte le condizioni atmosferiche. L’integrazione è semplificata con i dati di formazione degli OEM di Teledyne FLIR e il software di percezione Prism™, formati con oltre 3 milioni di annotazioni. Costruita dal leader globale nella termografia, Tura offre una soluzione ad alte prestazioni, a basso rischio di fornitura e conveniente per piattaforme di veicoli che richiedono la conformità ISO 26262.
Specifiche
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70 ore a illuminatore spento°
- Frame Rate
- Selezionabile 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz o 8,6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrazione in fabbrica per pixel con denoising senza otturatore dinamico
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK dopo filtri normalizzati ƒ/1 apertura libera a 60 Hz
- Sensor Technology
- Microbolometro non raffreddato
- Spectral Band
- Infrarosso a onde lunghe; 8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- FPD-Link con DS90UB935-Q1
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- Regolamento ECE 10
CISPR 25 Limiti Classe 4 per picco e media [da 150 kHz a 108 MHz]
- Input Voltage
- 6V - 15V alimentazione su coassiale
- Internal Heater Power Consumption
- Massimo di 2W per il congelamento e lo sfocamento
- Power Consumption
- ~1,5 W a 25 °C (77 °F) a temperatura ambiente e ~2,3 W a 85 °C (185 °F) a temperatura ambiente
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52 mm x 34 mm x 20 mm
- Weight
- 25,6 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ISO26262 Requisiti fino ad ASIL-B
- Environmental Protection
- IP6K9K IP con accoppiamento cavi
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)
- Shock
- 50 g, 11,0 ms Impulso semi-sine, 6 assi (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) secondo IEC60068-2-27
- Solar protection
- Sì
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature) 6A003b.4.b (without authentication feature)
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Nota applicativa
Una guida all'integrazione di ottiche termiche a basso costo: Cosa sapere per le applicazioni nei settori della difesa e dei veicoli autonomi
Per saperne di piùWebinar
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Guarda oraArticolo
Le conoscenze termografiche necessarie agli ingegneri e sviluppatori del settore automobilistico
Leggi la storiaStrumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.